maxon Story

자재 취급 장비

주제 선택

2022 Parvalux equipement de manutention22022 Parvalux equipement de manutention2

고객의 사업이 제조, 창고 보관 또는 유통과 관련된 경우라면 자재 취급은 아마 날마다 수행하는 작업일 것입니다. 모든 창고 또는 공장 작동의 원활한 운영은 효율적이고 안전하게 처리되는 원자재, 구성품 및 완제품 자재를 바탕으로 합니다. 운영이 잘 된다면 사업은 진정한 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

Template DriveTech 1500x1000 parvalux manutention3

산업 운영을 위한 취급 장비의 최적화

현재 우리는 24시간 경제 사회에 살고 있고, 성공적인 "상시 가동" 운영의 본질적인 요소는 올바른 장비에 의해 지원되는 효율적인 프로세스입니다. 자재 취급 장비에는 수동 작동 유닛부터 드럼, 릴, 패키지 및 유리를 취급하기 위한 특수 전동 시스템까지 다양한 종류가 있습니다. 공정 작업 흐름에 올바르게 배치된 올바른 취급 장비로 업무 시간을 절약하고 생산성을 높이며 건강과 안전을 유지할 수 있습니다.

패클린 머티리얼즈 핸들링(Packline Materials Handling)은 1993년 이래로 영국 풀에 위치한 본사에서 리프팅 및 핸들링 장비를 설계 및 제조하고 있습니다. 이 회사의 스테인리스 스틸 롤, 릴 및 드럼 취급 장비의 "Compac" 제품군은 청정실 환경에 이상적으로 적합합니다. 패클린은 식품, 음료, 유제품, 제약 및 의료 산업에 자재 취급 장비를 공급하는 선도적인 공급업체로 확고해졌습니다. 회사는 패클린 고객이 생산성을 향상하고 진정한 경쟁 우위를 누릴 수 있도록 맞춤형 자재 취급 솔루션을 개발하여 전 세계적으로 부러운 평판을 얻었습니다.

“당사는 수년 동안 파르바럭스와 협력해 왔으며 파르바럭스는 당사에서 신뢰하는 파트너입니다.”

애플리케이션의 요구에 따라 조정된 드라이브

2006년, 패클린은 드라이브 시스템을 위한 새로운 파트너를 찾기 위해 처음으로 파르바럭스(Parvalux)에 연락했습니다. 패클린의 제품군에 필요한 성능 사양을 충족하기 위해 파르바럭스 PM5063 DC 모터와 GB4 기어박스 조합을 수많이 수정했고, 샘플을 제작하여 개발 팀의 테스트 및 평가용으로 패클린으로 보냈습니다. 이 조합은 매우 성공적인 것으로 입증되었고, 파르바럭스 드라이브 장치의 기능과 신뢰성을 강조했으며 지금까지도 패클린에서 지정한 상태로 유지되고 있습니다.

패클린의 관리 이사인 폴 윈터(Paul Winter)는 다음과 같이 말합니다. “당사는 수년 동안 파르바럭스와 협력해 왔으며 파르바럭스는 당사에서 신뢰하는 파트너입니다. 또한 당사에서 달성하고자 하는 부분을 이해하기 위해 시간을 할애하고, 모든 패클린의 고객이 당사 브랜드에서 기대하는 '신뢰성이 표준으로 제공됩니다'라는 메시지를 강화하는 탁월한 드라이브 솔루션을 개발했습니다.” 

에디터: maxon France