Media Release 07/04/2020
Una gamma di azionamenti di altissima potenza

Nella primavera del 2020 lo specialista degli azionamenti maxon presenta le sue novità di prodotti ad alta coppia. Tra queste novità possiamo trovare i motori flat potenziati, azionamenti con maggiore potenza di coppia, come anche i nuovi arrivi nella famiglia di riduttori GPX.
Il nuovo maxon EC-i 52 Power up soddisfa le esigenze dei clienti che operano nel settore delle applicazioni industriali e che richiedono maggiori potenze di coppia. La nuova versione del motore DC brushless EC-i 52 fornisce una coppia anche di 1 Nm. Questo grazie al sistema di raffreddamento perfezionato che consente un forte incremento della potenza: la versione ventilata del motore EC-i 52 Power up raggiunge 420 Watt di potenza nominale.
Rimanendo nella gamma degli EC-i, maxon presenta il EC-i 40 High Torque brushless da 130 Watt. Con l'aumento della richiesta di azionamenti con coppie più elevate anche nel settore degli utensili elettrici, applicazione per cui era stato sviluppato originariamente questo motore EC-i, maxon ha avviato la produzione in serie di una versione più lunga di 34,8 mm. Le versioni con ventola offrono fino al 100% di potenza in più.
Se necessario, gli azionamenti possono essere combinati con encoder, riduttori e un controller maxon. Tutto disponibile in tutta facilità, anche nell'online shop: shop.maxongroup.it
Potente motore flat EC 45 flat Power up
Nuovi processi hanno permesso a maxon di sviluppare un rotore per motori flat in cui l'alloggiamento del motore viene prodotto attraverso un processo di lavorazione a freddo. Nasce così EC 45 flat Power up, il motore flat ancora più potente ed economico, in due versioni standard, ciascuna disponibile nelle nuove varianti con rotore aperto o con ventola.
ECX Torque 22: motori dinamici
Arrivano ora sul mercato anche i nuovissimi motori brushless maxon ECX TORQUE con diametro di 22 mm e disponibili in tre lunghezze diverse. Con il loro avvolgimento iron core e il design del rotore multipolare raggiungono un'altissima densità di coppia a pari velocità moderata. La bassa costante di tempo li rende motori particolarmente dinamici. I motori ECX TORQUE sono disponibili come unità configurabili, pronti per la spedizione in 11 giorni.
Riduttore Ultra Performance
La famiglia di riduttori GPX si ingrandisce. Oltre ai diametri già esistenti di 22 mm e 32 mm, con il GPX 42 UP maxon lancia ora una versione di riduttore più grande. Il riduttore GPX UP Ultra Performance si distingue per il rendimento particolarmente elevato.