Media Release 25/03/2019

Più potenza di azionamento a tutti i livelli.

ID156_XL_24V_A-Flange
Azionamento compatto IDX con comando di posi-zionamento EPOS integrato e alloggiamento con protezione IP. ©maxon motor ag

maxon presenta le novità alla Fiera di Hannover.


Lo specialista di azionamenti maxon motor offre ai visitatori del-la più grande fiera di tecnologia al mondo interessanti prodotti del tutto nuovi, tra cui i motori flat più potenti, una nuova linea di azionamenti industriali modulari nonché motori DC e riduttori angolari di Parvalux – il nuovo arrivato nel gruppo maxon.

ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back
ID156_XL_24V_A-Flange
EC90_flat_500W_Back

Azionamento compatto IDX con comando di posi-zionamento EPOS integrato e alloggiamento con protezione IP. ©maxon motor ag

1/2

Azionamenti potenti, con elevata densità di potenza e massima semplicità di integrazione: parole chiave che definiscono perfettamente la presenza di maxon motor all'edizione di quest'anno della più grande fiera di tecnologia al mondo che si tiene dal 1° al 5 aprile. Lo specialista di azionamenti e sistemi elettrici mostra su un'area di 90 metri quadrati nuove soluzioni che vanno a vantaggio di clienti in tutto il mondo.


Particolare attenzione è rivolta alla nuova linea IDX: un sistema di aziona-mento modulare per applicazioni nell'automazione industriale o nell'automa-zione logistica composto da motore ed elettronica EPOS4 integrata. Questo sistema può essere integrato molto facilmente nelle applicazioni più dispara-te. In futuro gli azionamenti compatti IDX potranno essere configurati online.

 

Soluzioni senza limiti di potenza


Quest'anno allo stand di maxon sarà presente il costruttore di motori Parva-lux. L'affermata azienda del sud dell'Inghilterra fa parte del gruppo maxon dall'inizio dell'anno e amplia la gamma di prodotti con motori DC e AC fino a 1,5 kW e i rispettivi riduttori angolari. I Questi motori vengono utilizzati nelle applicazioni più svariate – dai montascale ai sistemi di trasporto, fino ai robot industriali. Eugen Elmiger, CEO di maxon, spiega: «In futuro non ci saranno più limiti di potenza».


maxon aggiunge più potenza anche agli apprezzati motori flat brushless (con diametro di 60 e 90 millimetri): grazie al nuovo design è possibile ottenere aumenti di potenza significativi che arrivano fino anche al 100%. Sia gli azio-namenti EC 60 flat sia quelli EC 90 flat sono disponibili nelle versioni Power-up – con rotore aperto o con un ventilatore applicato. 

Il raffreddamento ottimizzato del motore conferisce ora alla versione EC 60 flat una potenza di 200 watt. L'EC 90 flat arriva perfino a 600 watt. I motori flat sono adatti soprattutto per le applicazioni in cui lo spazio disponibile è ridotto, ma che richiedono ugualmente una potenza elevata dell'azionamento. Un esempio? Le applicazioni nel campo logistico, come gli azionamenti a nastro o i veicoli senza equipaggio.
 


Inoltre, maxon presenta ulteriori novità come l'encoder ENX EASY XT per l'utilizzo in ambienti aggiunge oppure il piccolissimo ECX SPEED brushless, con un diametro di 6 millimetri, configurabile online come tutti gli X drives. Per saperne di più: shop.maxonmotor.it


maxon sarà presente alla Fiera di Hannover con due stand:

  • Padiglione 15, Stand D09 (Industrial Automation)
  • Padiglione 3, Stand N03 (Industrial Supply/maxon ceramic)