Media Release 27/04/2020
Nuovi mini-azionamenti per robot medicali e sistemi multiasse

Nella primavera del 2020 maxon amplierà nuovamente la propria gamma di azionamenti configurabili, includendo motori DC con spazzole, riduttori ed encoder della serie ECX. E ci saranno novità anche nel microsegmento dei comandi di posizionamento.
Alla serie ECX si è aggiunto anche l'ECX Speed 4 maxon. Il piccolo concentrato di potenza con un diametro di 4 millimetri è particolarmente adatto nella tecnologia medicale. I motori DC senza spazzole sono disponibili nelle lunghezze M e L e raggiungono velocità di max. 50.000 rpm. I nuovi riduttori GPX 4 C, che sono disponibili nelle versioni a 2, 3 e 4 stadi, sono un abbinamento perfetto per tali motori. Nei riduttori planetari GPX è stato ottimizzato l'angolo di pressione degli ingranaggi, con conseguente allungamento dei tempi di funzionamento.
L'encoder più piccolo esistente sul mercato
L'encoder incrementale corrispondente ENX 4 MAG amplia le possibilità di applicazione del sistema di azionamento, ad esempio per l'impiego nei robot chirurgici. MAG è l'abbreviazione di magnetico. Con queste dimensioni, l'encoder ENX 4 MAG rappresenta una novità assoluta sul mercato. Esso utilizza lo stesso principio di funzionamento magnetico delle versioni leggermente più grandi ENX 6 MAG e ENX 8 MAG.
Con il lancio sul mercato a metà aprile, i nuovi sistemi di azionamento della gamma maxon ECX sono facilmente configurabili online e si possono consegnare entro 11 giorni lavorativi: shop.maxongroup.com
Controller con elevatissima densità di potenza
Un'altra novità è costituita dal comando di posizionamento EPOS4 Micro 24/5 nella versione EtherCAT. In fatto di funzionalità, uso, software e accessori, il controller si connette praticamente e direttamente ai prodotti EPOS4 già esistenti ed è idoneo per l'uso sia con motori DC con spazzole sia con motori EC senza spazzole fino a 120 watt di potenza continuativa. A ciò si aggiungono ampie opzioni di feedback come i sensori di Hall o gli encoder incrementali digitali e gli encoder assoluti SSI. Grazie alla sua struttura estremamente compatta, il Motion Controller è la soluzione ottimale per l'integrazione in sistemi monoasse e multiasse, ad esempio per piccoli dispositivi o sistemi robotizzati.
Oltre al nuovo micro-design, nell'estate 2020, con l'EPOS4 Compact 24/5 EtherCAT 3-axes seguirà un sistema di posizionamento a 3 assi estremamente compatto e pronto per il collegamento. Il sistema di posizionamento a 3 assi basato su EPOS4 Micro mostra chiaramente come tali soluzioni multiasse possano, nonostante le piccole dimensioni, essere di elevata altamente funzionali.