Media Release 16/11/2020
maxon presenta un controller multiasse per operazioni di posizionamento altamente dinamiche

Con il MiniMACS6-AMP-4/50/10 lo specialista di azionamenti maxon lancia la prossima generazione di Motion Controller. Il sistema di comando può essere utilizzato quando le soluzioni PLC sono troppo costose o non possono soddisfare le specifiche esigenze del cliente.
Con il MiniMACS6-AMP-4/50/10 maxon presenta sul mercato un controller multiasse in grado di comandare fino a sei motori DC o quattro motori BLDC in modo preciso e altamente dinamico (fino a 540 W di potenza continua in uscita e 1,6 kW di potenza di picco). Il controller fornisce una soluzione economica e compatta per progettisti di sistemi che sviluppano robot o sistemi shuttle indipendenti. Viene utilizzato nei casi in cui le soluzioni PLC sono troppo costose o non soddisfano le specifiche esigenze del cliente.
Un vantaggio fondamentale della nuova soluzione multiasse consiste nella programmabilità con il software di automazione ApossIDE e la Motion Control-Library (linguaggio C) che non richiede alcuna licenza. Le interfacce bus integrate consentono un efficiente scambio dei dati con i sistemi di comando sovraordinati. È possibile eseguire processi completi in modo indipendente senza PLC o PC. Il MiniMACS6-AMP-4/50/10 sarà disponibile all'inizio del 2021.
L'esperienza fieristica di maxon è ora virtuale
Quest'anno la pandemia di Covid-19 ha provocato l'annullamento di quasi tutte le fiere. Ciononostante, lo specialista di azionamenti maxon offre ora un'esperienza fieristica digitale a tutti i clienti e alle persone interessate. I visitatori raggiungono lo stand fieristico virtuale di maxon e scoprono i nuovi prodotti: oltre al controllore master MiniMACS6 si trovano potenti motori BLDC e motori flat per la robotica. È inoltre possibile incontrare il rover marziano. virtualbooth.maxongroup.com
Chi invece preferisce guardare un video con la presentazione di tutti i nuovi prodotti lanciati sul mercato da maxon quest'anno lo trova qui: https://youtu.be/Jtw7Hwxbdr4
Buona visione e buon divertimento!