newsproducts_news

16/05/2024

maxon presenta le nuove highlight e am-plia il catalogo 2024/2025

Abbiamo l'azionamento giusto per ogni applicazione: con l'ampliamento del catalogo prodotti 2024/2025 questa affermazione è ancora più vera. Sfogliate versione online oppure ordinate il catalogo cartaceo. 

Di seguito una piccola anteprima:

IDX56M_ParvaluxGB12

Integrazione dei prodotti Parvalux
Con i robusti riduttori angolari di Parvalux, maxon amplia la propria gamma di prodotti. Questi riduttori, adatti non solo all'automazione di porte ma anche ad applicazioni come sistemi di trasporto o AGV,, possono essere combinati con i nostri motori delle serie IDX, EC-i e EC flat. La tecnologia dei riduttori elicoidali consente cop-pie elevate e una densità di potenza sensazionale. Pertanto è particolarmente adatta alle applicazioni indicate sopra.

ECX_PRIME_16_BS-Flansch_Frontside

ECX PRIME 16L: un concentrato di potenza estremamente dinamico
Siamo particolarmente orgogliosi di presentare il nuovo ECX PRIME 16L. Questa seconda versione della serie di motori estremamente efficiente ECX PRIME è un vero concentrato di potenza I motori brushless PRIME do-tati di avvolgimenti senza ferro e rotore a 4 poli offrono un rapporto coppia/velocità straordinariamente preciso, che facilita un controllo molto stabile in applicazioni altamente dinamiche.

EC_frameless_DT38S

EC-Frameless: la gamma di prodotti cresce ancora
Con i nuovi EC frameless DT 38 S ed EC frameless DT 38 M ampliamo la nostra gamma di motori flat versatili. Questi kit di motori BLDC con tecnologia a rotore interno presentano un design piatto, coppie elevate e molto spazio per il passaggio dei cavi per garantire un elevato livello di integrazione in qualsiasi applicazione.

TSX_40_MAG_open_radial_connector

TSX 40 MAG e TSX 40 RIO: due encoder per le applicazioni complesse 
maxon presenta due nuovi encoder: l'encoder ottico TSX 40 RIO offre una precisione estremamente elevata in fase di posizionamento, sia con i segnali incrementali che con quelli assoluti. L'encoder magnetico TSX 40 MAG offre segnali incrementali altamente precisi con segnale di commutazione. Data la risoluzione e la robu-stezza, questi encoder sono particolarmente adatti per le applicazioni complesse quali la robotica, i sistemi di automazione e le macchine altamente potenti.

783734_ESCON2_Compact_60-30

Servocontrollore ESCON2 Compact 60/30: potenza compatta
L’ESCON2 Compact 60/30 è la prima versione della nuovissima linea di servocontrollori ESCON2 di maxon. Si tratta di un prodotto di nuova generazione con potenza d’uscita costante fino a 1.800 watt, interfaccia CAN-bus, funzionalità I/O e regolazione ad orientamento di campo (FOC).

Scoprite di più sui nostri prodotti e visitate il nostro shop shop.maxongroup.com
Scoprite e ordinate il nostro catalogo online su: epaper.maxongroup.com