Media Release 17/11/2021
maxon offre la giusta dinamica agli aziona-menti della robotica

Lo specialista di azionamenti maxon presenta un nuovo motore BLDC frameless con il rispettivo encoder che offre vantaggi esclusivi soprattutto nelle applicazioni dinamiche. Contemporanea-mente viene presentata una nuova serie di motori flat ECX per le più svariate applicazioni di ro-botica. Questo introduce l’arrivo sul mercato di diversesoluzioni per i progettisti che si trovano ad affrontare spazi ridotti.
I motori devono disporre di sistemi innovativi per soddisfare i crescenti requisiti di mercato di dinamica, compat-tezza e densità di potenza. Con il DT EC frameless lo specialista di azionamenti maxon presenta la soluzione ideale. Il modello DT50 è il primo di una nuova famiglia di prodotti sviluppata appositamente per le applicazioni dinamiche. L’integrazione nelle più svariate applicazioni nel motore brushless frameless è un gioco da ragazzi per i progettisti. Questo modello presenta vantaggi esclusivi soprattutto nelle applicazioni in cui le velocità pos-sono cambiare repentinamente, ad esempio nei cobot o negli esoscheletri. Una volta installato il DT50 EC fra-meless raggiunge facilmente una coppia nominale di oltre 500 mNm con regime nominale di 4000 min-1. Il tutto con un diametro esterno dello statore di soli 50 mm. L’innovativa tecnologia di avvolgimento consente una lun-ghezza del motore molto ridotta con un grande albero cavo di 28 mm.
IL DT50 EC frameless viene completato dall’encoder TSX-MAG. Si tratta di un nuovo encoder con albero pas-sante che non viene installato direttamente sull’asse motore (off-axis). Questa caratteristica assicura una note-vole libertà in fase di progettazione. L’encoder è in grado di generare segnali Hall e segnali incrementali per permettere la commutazione ad orientamento di campo del motore. A breve verranno fornite altre versioni del TSX-MAG e ulteriori combinazioni di azionamento.
Coppia elevata dei motori con rotore esterno
Nel settore dei motori BLDC maxon presenta un’ulteriore novità: la famiglia di prodotti ECX flat. Questi motori con rotore esterno sono configurabili online e ottimizzati per fornire prestazioni ottimali, grazie alla tecnologia di avvolgimento speciale e ai magneti segmentati. Il rapporto coppia/peso e volume costruttivo è eccezionale ed è perfetto per le applicazioni di UAV (unmanned aerial vehicle) e robotica. I motori iron core sono disponibili con diametri 22 mm, 32 mm e 42 mm nella versione corta e lunga, mentre la versione corta è lunga solo 14 mm, 16 mm o 21 mm. In questo modo i motori BLDC sono fatti su misura per le soluzioni di azionamento compatte che richiedono una coppia elevata. Inoltre tutte le varianti sono disponibili anche con encoder integrati o con il co-mando di velocità integrato come sistema di azionamento.
Se desiderate scoprire dal vivo i nuovi prodotti maxon, vi aspettiamo alla fiera SPS che si tiene a Norimberga dal 23 al 25 novembre 2021: vi aspettiamo al padiglione 1, stand 224