12/11/2025
maxon alla SPS 2025: Nuove soluzioni di azionamento per robotica, automazione e mobility
Alla fiera SPS, dal 25 al 27 novembre 2025, maxon presenterà un’ampia gamma di nuovi prodotti. Dagli attuatori robotici altamente integrati ai potenti servoazionamenti e controllers: una gamma tecnologica diversificata attende i visitatori presso lo stand maxon, Padiglione 3, Stand 468.
Uno dei punti focali dello stand maxon sarà costituito dalle soluzioni robotiche ulteriormente sviluppate, in particolare i giunti ad alta efficienza (HEJ). Questi attuatori compatti e altamente integrati quasidiretti (QDD) combinano motore, riduttore, sensori ed elettronica in un unico alloggiamento robusto. Dopo il lancio di successo dell’HEJ 90 (140 Nm), arriva ora l’HEJ 70 con una coppia di 62 Nm – ideale per robot di dimensioni più ridotte. È inoltre in produzione la variante HEJ 50, disponibile dall’inizio del 2026. Il potente HEJ ‘Hercules’, con oltre 250 Nm, è attualmente in fase di sviluppo.
Grazie a questa piattaforma scalabile, maxon porta avanti con coerenza l’obiettivo di ridurre i tempi di sviluppo e abbassare i costi complessivi della robotica moderna.
Novità nella gamma maxon
lla fiera SPS, maxon presenterà le ultime novità della sua gamma:
IDX 70 – Il nuovo servoazionamento compatto ad alte prestazioni con certificazione di sicurezza
Il nuovo IDX 70 offre un’elevata densità di potenza in un formato compatto, rendendolo ideale per la robotica mobile, i cobot e i sistemi di trasporto senza conducente (AGV). Grazie alla sua eccellente densità di coppia e al design robusto, l’IDX 70 è perfettamente adatto anche agli ambienti industriali più esigenti. Le funzioni certificate Safe Torque Off (STO) e Safe Brake Control (SBC) ne consentono l’impiego nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza.
C frameless DT 50 – Flessibile, dinamico, efficiente
Il nuovo EC frameless DT 50 è un motore brushless senza flangia, ora disponibile anche con sensori di Hall integrati. Il design consente una versatilità ottimale di installazione, ad esempio in unità articolate, macchine utensili o esoscheletri. Grazie all’alta densità di coppia e all’efficienza energetica, il DT 50 permette movimenti precisi e dinamici con una ridotta generazione di calore. Ulteriori dimensioni — 38 mm, 65 mm e 85 mm — saranno disponibili a partire dal prossimo anno.
Strainwave Gear - precisione nel minimo spazio
Con i nuovi riduttori Strainwave, maxon amplia la propria gamma di soluzioni, in particolare per applicazioni che richiedono elevata precisione nella trasmissione del movimento e della potenza. La tecnologia priva di gioco consente sequenze di movimento estremamente precise con spazi di installazione ridotti – ideale per bracci robotici, strumenti chirurgici o applicazioni ottiche. In combinazione con gli azionamenti maxon, si ottiene un sistema di trasmissione perfettamente integrato da un’unica fonte, attualmente disponibile nei diametri di 55 mm e 62 mm. Ulteriori dimensioni e varianti sono in fase di sviluppo e verranno presentate alla fiera SPS.
EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - Compact controllers con sicurezza integrata
I nuovi positioning controllers con funzione certificata STO fino a SIL 3 / PL e categoria 3 integrano caratteristiche di controllo all’avanguardia, prestazioni elevate e sicurezza nel minimo spazio. Consentono un controllo del movimento preciso in macchine modulari, robot collaborativi o veicoli autonomi. Grazie alle interfacce versatili, possono essere integrati senza difficoltà nei sistemi di automazione già esistenti.
MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet - controllore multiasse per sistemi in rete
Il MiniMACS6AMP4IF1 Profinet introduce una versione con comunicazione Profinet all’interno della consolidata famiglia MACS. Il controller si configura come un’interfaccia chiave tra il motion control e le reti industriali. In particolare negli ambienti di produzione e nei sistemi robotici, garantisce una coordinazione precisa e in tempo reale di più assi e processi.
BIKEDRIVE AIR S e-bike drive: efficienza ed esperienza di guida
maxon, oltre alle applicazioni industriali, porterà in primo piano la sua nuova innovazione nell’emobility: il BIKEDRIVE AIR S – il sistema di trazione per ebike più leggero della sua categoria a piena potenza. Con un peso di soli 2 kg, una coppia di 90 Nm e un funzionamento estremamente silenzioso, il sistema stabilisce nuovi standard per un’esperienza di guida sportiva e intuitiva.
Venite a trovarci in fiera
Incontrateci al Padiglione 3, Stand 468 e parlate con i nostri esperti delle ultime soluzioni di azionamento.
Galleria Immagini: Nuovi Prodotti per SPS 2025