Media Release 14/04/2021

Le nuove pubblicazioni maxon ora sono di-sponibili

driven_0121_Cover_E
L’edizione attuale del magazine maxon driven

È uscito il nuovo numero driven il magazine di maxon, con interessanti contenuti su robotica agraria, tecnologia dei droni e camere bianche. Lo specialista di azionamenti maxon pubblica anche il nuovo catalogo prodotti 2021/2022 di ben 560 pagine, ricco di prodotti nuovi, come ad esempio il comando di posizionamento EPOS4 Disk.  

driven_0121_Cover_E
Katalog_Cover 21-22_EN
driven_0121_Cover_E
Katalog_Cover 21-22_EN

L’edizione attuale del magazine maxon driven

1/2


Siamo agli albori di una evoluzione robotica unica, che interessa l’intero settore agricolo. Le innovazioni com-prendono i droni che monitorano i campi, irrorano in maniera mirata le piante o inviano informazioni preziose ai “colleghi robot” a terra per estirpare erbacce e raccogliere la frutta. L’edizione attuale del magazine driven di maxon è dedicata a questo tema interessante e risposte alle domande sull’automazione nel settore dell’agricoltura e sugli sviluppi futuri. 

Il magazine presenta anche un interessante applicazione per i bambini con problemi di deambulazione sviluppata da un’azienda canadese. I dipendenti maxon spiegano inoltre come hanno affrontato la crescita esponenziale della richiesta di motori per le apparecchiature mediche durante la pandemia di Covid-19. Il magazine driven fornisce interessanti reportage, interviste e tante novità sulle tecnologie di azionamento e viene pubblicato in tre lingue. È possibile leggere online l'ultimo numero e ordinare la versione cartacea gratuitamente qui: magazin.maxongroup.ch

 

Il nuovo catalogo: una panoramica utile e preziosa sulle soluzioni


maxon offre una vasta gamma di componenti: dai motori DC e BLDC a riduttori, encoder, comandi di posizionamento, sistemi di comando master fino ai sistemi di gestione batteria. Il catalogo 2021/2022, fresco di stampa, vi offre un’ottima panoramica. Nelle 560 pagine i lettori trovano il sistema modulare maxon, le schede dati, gli aiuti tecnici e la pratica Selection guide maxon. Il nuovo catalogo può essere ordinato  qui in versione cartacea o letto in versione e-paper. Tutte le informazioni si trovano anche online su shop.maxongroup.com.

Tra le novità a catalogo spicca in particolare il comando di posizionamento EPOS4 Disk con forma rotonda e foro centrale, particolarmente adatto per le applicazioni di robotica (ad esempio per l’integrazione in elementi articolati). Il sistema di comando è disponibili nelle dimensioni 60 o 90 mm, sia in versione CANopen che Ether-CAT.

 

maxon è presente alla fiera virtuale di Hannover


maxon partecipa alla fiera virtuale di Hannover. Allo stand virtuale i visitatori scopriranno gli sviluppi dei prodotti e potranno parlare direttamente con i nostri specialisti. Via allo stand della fiera.