Media Release 26/08/2026

Le novità sui prodotti maxon

6 maxon Product News Video still

Nell'autunno 2024 maxon ha lanciato sul mercato una serie di nuovi prodotti innovativi e continui perfezionamenti. Che si tratti di un azionamento con un diametro di soli 16 millimetri, di un controller facilmente integrabile anche negli spazi più ristretti o di un attuatore robotico robusto e affidabile, presentiamo questi e molti altri prodotti interessanti nel nostro video annuale sui prodotti.

Il video con la presentazione dei nuovi prodotti maxon è disponibile anche su YouTube.

Ecco i nuovi prodotti maxon in dettaglio:

ECX PRIME 16 L

Con l'ECX PRIME 16 L è ora disponibile una seconda taglia della serie di motori PRIME estremamente potenti. Dotati di avvolgimenti senza ferro e di rotore a 4 poli, i motori brushless PRIME presentano una elevata velocità di rotazione.

L'ECX PRIME 16 L, lungo 53 millimetri, è caratterizzato da coppie elevate fino a 25 mNm e da velocità fino a 40.000 giri/min.

Il motore a 4 poli, disponibile per la prima volta con un diametro di 16 mm, è previsto anche nella versione sterilizzabile, adatta ad esempio per dispositivi medici portatili.

Privo di coppie di cogging, l'ECX PRIME 16 L può essere combinato con una serie di altri componenti maxon per creare un sistema di azionamento personalizzato per l’applicazione.

ECX FLAT con elettronica integrata

I motori ECX FLAT con elettronica integrata sono motori maxon brushless compatti con diametri da 22 a 42 mm, ideali per condizioni di spazio limitate. Progettati come motori a rotore esterno, raggiungono fino a 15.000 giri al minuto. A seconda delle dimensioni, possono essere combinati con riduttori ed encoder.

Grazie all'innovativa tecnologia di avvolgimento e ai potenti magneti, l'ECX FLAT ha un rapporto coppia/dimensioni unico. I motori DC brushless sono disponibili in versione standard, con il miglior rapporto qualità-prezzo, o in versione high-torque, per una coppia massima.

L'ECX FLAT è ora disponibile anche in versione con elettronica integrata. Quest'ultima può essere facilmente controllata tramite quattro ingressi e uscite digitali e analogiche. Una caratteristica unica è che le funzioni e i parametri completi del regolatore di velocità integrato possono essere configurati direttamente online.

Controllore ESCON2

Con l'introduzione del servocontrollo ESCON2 e del software Motion Studio di facile utilizzo, maxon ha creato una nuova piattaforma flessibile. I controllori ESCON2 utilizzano le più recenti tecnologie di produzione di semiconduttori e PCB. Ciò si traduce in una densità di potenza e in prestazioni di controllo ineguagliabili in termini di coppia e velocità. I controllori offrono funzioni aggiuntive e hanno un design modulare che consente di integrarli facilmente in un'ampia gamma di applicazioni.

I controllori ESCON2 sono versatili: da semplici applicazioni stand-alone come ventilatori o pompe a sofisticati sistemi basati su CANopen in AGV e dispositivi portatili. Una novità è rappresentata dall'ESCON2 Nano 24/2 per applicazioni altamente miniaturizzate.

Oltre ai controllori, maxon ha rilasciato anche il nuovo software "Motion Studio", che può essere utilizzato per configurare tutti gli ESCON2 e i prodotti ESCON esistenti.

IDX 70 con riduttore GB65 di Parvalux

maxon IDX 70 è un motore brushless DC compatto e potente, con controller EPOS4 integrato e una robusta struttura.. Offre fino a 750 W di potenza e 6000 giri/min. e, grazie al suo grado di protezione IP65, è adatto a settori di applicazione esigenti come la robotica, l'automazione e la logistica. L'IDX 70 è compatibile con EtherCAT e CANopen ed è facile da configurare. Un sensore di temperatura integrato protegge dal surriscaldamento e garantisce un funzionamento continuo e sicuro.

L'IDX 70, in combinazione con il riduttore angolare GB65 di Parvalux, è ideale per applicazioni nei settori dell'agricoltura, della medicina e dell'automazione di magazzino. Il riduttore, con una coppia fino a 300 Nm, funziona in modo efficiente, silenzioso e con protezione IP67.

Attuatore robotico HEJ90

L'High Efficiency Joint 90 è un sistema di azionamento compatto e integrato per la robotica. Il sistema contiene tutti i componenti necessari, quali elettronica, motore, riduttore e sensori. L'HEJ90 è completamente incapsulato, protetto dagli urti e dall'acqua e progettato per il funzionamento continuo, con raffreddamento attivo se necessario. Grazie all'elevata robustezza, alle opzioni di controllo avanzate e alla lunga durata, il sistema è ideale per tutte le applicazioni di robotica. Modelli di simulazione adeguati consentono inoltre una precisa pianificazione e ottimizzazione del sistema.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio stampa maxon:

Telefono: +41 41 662 43 81

E-mail: media@maxongroup.com

Immagini

Le immagini relative a questo comunicato stampa possono essere scaricate facendo clic sul pulsante di download all'inizio di questo comunicato stampa. Le immagini possono essere utilizzate solo in relazione alle notizie su maxon.

Informazioni su maxon: lo specialista svizzero degli azionamenti di qualità

maxon è un fornitore leader di motori elettrici e sistemi di azionamento di precisione, che sviluppa soluzioni di azionamento su misura per le esigenze dei clienti nei settori della tecnologia medicale, dell'automazione industriale, dell'aerospaziale, della mobilità e della robotica. Fondata nel 1961, l'azienda svizzera è di proprietà della famiglia Braun e ha sede a Sachseln, nel cantone svizzero di Obvaldo. Il Gruppo maxon ha un organico di circa 3300 persone in nove siti produttivi in tutto il mondo ed è presente in oltre 40 Paesi.