Media Release 21/05/2018

Il motore flat per le coppie elevate.

07_maxon_1_1_18
Il nuovo motore BLDC maxon: EC flat 90 da 260 watt. ©maxon motor ag

Motore BLDC maxon EC 90 flat con coppia 1 Nm.


Una coppia massima in pochissimo spazio: impossibile? No, con il nuovo motore flat brushless EC 90 maxon. Questo motore e tutti gli altri azionamenti di questa serie sono disponibili subito anche in versione cablata.

07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion
07_maxon_1_1_18
EC45_flat_Kabelversion

Il nuovo motore BLDC maxon: EC flat 90 da 260 watt. ©maxon motor ag

1/2

Lo specialista di azionamenti maxon motor ha completamente rivisto e ottimizzato il motore brushless EC 90 flat. L'azionamento con diametro di 90 mm è ora disponibile in due versioni: con 160 o addirittura 260 W di potenza. In quest'ultima versione, il motore fornisce una coppia continuativa di ben 1 Nm, diventando l'azionamento più potente della gamma maxon.

Grazie alle sue caratteristiche, l'EC 90 flat da 260 watt risulta una scelta interessante come  azionamenti diretti, ovvero senza riduttore. Possibili applicazioni possono essere per esempio :gli azionamenti delle ruote, nei sistemi logistici o nelle pompe. In combinazione con l'encoder MILE, questo motore BLDC può essere utilizzato in maniera ottimale anche per le operazioni di posizionamento.

Le nuove versioni dell'EC 90 flat sono anche disponibili come versioni cablate. Stesso dicasi anche per i motori più piccoli, gli EC 45 flat. I cavi sono montati di serie sul motore ed equipaggiati con connettore maschio. Per maggiori informazioni consultare anche lo shop online: shop.maxonmotor.ch