Media Release 16/04/2018

Grande potenza ed eccezionali prestazioni di regolazione.

EC-i30_iE
Il motore DC EC-i 30 brushless con elettronica integrata. ©maxon motor ag

maxon presenta il controller EPOS4 70/15.


maxon motor, lo specialista degli azionamenti, ha sviluppato il comando di posizionamento EPOS4 70/15, la versione finora più potente della serie, con una potenza massima di 2,1 kW. Ma anche tra i motori BLDC ci sono interessanti novità. 

EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed
EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed

Il motore DC EC-i 30 brushless con elettronica integrata. ©maxon motor ag

1/2

Con il comando di posizionamento EPOS4 70/15 maxon motor lancia la versione più potente di tutta questa linea di prodotti. Questo sistema di comando CANopen con opzione EtherCAT è disponibile in un robusto involucro in metallo. Inoltre fornisce una potenza in uscita fino a 2,1 kW risultando ideale per comandare sia motori DC con spazzole che BLDC senza spazzole.
EPOS4 70/15 si distingue per la vasta gamma di funzioni e la facilità d‘uso. Consente di configurare collegamenti digitali e analogici e di impiegare i più diversi sistemi di feedback. Il software EPOS Studio correlato consente la facile messa in funzione e integrazione nei più diversi sistemi master.

 

Tutte le novità alla Fiera di Hannover


Oltre al nuovo comando di posizionamento, alla fiera di Hannover maxon presenta anche un'innovazione per quanto riguarda i motori brushless. Il potente ed economico EC-i 30 è ora disponibile con elettronica integrata. Questo consente una funzionale digitale della velocità di pompe, ventilatori, scanner e molte altre applicazioni.
Trovate tante altre novità e l'intera gamma di prodotti maxon motor – da motori, riduttori e sistemi di comando a sistemi interi – alla fiera di Hannover dal 23 al 27 aprile:

Padiglione 15, Stand D09 – Industrial Automation
Padiglione 5, Stand A13 – Industrial Supply (maxon ceramic)
Padiglione 16, Stand D35 – Job and Career


Vai direttamente ai prodotti maxon motor: shop.maxonmotor.it