Comunicati stampa 30/07/2025
Controller EPOS4 ad Alta Potenza con Funzionalità di Sicurezza Certificate
maxon presenta le ultime novità della linea EPOS4: la serie EPOS4 Module/Compact 60/20 (STO). Questi nuovi controller di posizionamento rappresentano un importante passo avanti in termini di potenza e sicurezza, pensati per soddisfare le crescenti esigenze nei settori della robotica, dell’automazione e della produzione avanzata.
Basandosi sul successo della serie EPOS4 – con oltre mezzo milione di unità in uso in tutto il mondo – le nuove varianti 60/20 offrono 1.200 W di potenza continua e 2.400 W di picco, colmando il divario nella gamma di potenza superiore ai 750 W. Con 20 A continui e 40 A di picco, questi controller compatti (grandi quanto una carta di credito) garantiscono prestazioni eccezionali per motori DC a spazzole e motori brushless EC (BLDC).
I nuovi modelli si integrano perfettamente con i sistemi EPOS4 esistenti, mantenendo la compatibilità con software, accessori e modalità operative. Funzionalità avanzate di controllo come il Field-Oriented Control (FOC), il feedforward e il control observer assicurano un movimento preciso in un’ampia gamma di applicazioni. Le uscite freno potenziate con riduzione della tensione aumentano ulteriormente la versatilità, riducendo il consumo energetico e il riscaldamento.
L'elemento distintivo è l'introduzione della Safety Card STO, che consente la conformità agli standard PL e / Cat. 3 (EN ISO 13849-1) e SIL 3 (IEC 61508-5). Questa soluzione di sicurezza modulare è compatibile sia con applicazioni standard che personalizzate, offrendo agli ingegneri un percorso flessibile verso la sicurezza funzionale certificata.
In concomitanza con il lancio dell'hardware, maxon ha rilasciato la versione firmware 0x0180h, che introduce nuove funzionalità nell'intera linea EPOS4/IDX. Gli aggiornamenti principali includono miglioramenti agli oggetti CiA-402, funzionalità di offset della coppia e miglioramenti delle prestazioni complessive.
Disponibili da agosto, i nuovi controller EPOS4 60/20 e la scheda di sicurezza STO sono destinati a fornire agli sviluppatori più potenza, sicurezza e controllo che mai.
I nuovi componenti sono:
• EPOS4 Module 60/20 – #833716
• EPOS4 Module 60/20 STO – #894249
• EPOS4 Compact 60/20 CAN – #894250
• EPOS4 Compact 60/20 CAN STO – #833726
• Safety Card STO – #833720