Media Release 02/05/2022

Articoli di maggiore interesse del nuovo cata-logo di prodotti maxon

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX 13 GAMA

In primavera maxon pubblicherà puntualmente il suo catalogo di prodotti 2022/2023 di 592 pagi-ne. Nel catalogo vengono presentate interessanti novità. Uno degli articoli di maggiore interes-se? L’encoder GAMA resistente alle radiazioni.

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog
EC-frameless_DT50S
EC-frameless_DT50M
ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog

ENX 13 GAMA

1/4

Informazione: quest’anno maxon non parteciperà alla fiera di Hannover che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno 2022.


Novità per gli ambienti esposti alle radiazioni


I dispositivi ENX GAMA sono encoder magnetici a 2 canali disponibili nelle dimensioni 10 mm e 13 mm. Sosti-tuiscono gli encoder MEnc esistenti e sono stati sviluppati per ambienti esposti alle radiazioni. Resistenti alle radiazioni ionizzanti, possono sopportare dosi fino a 500 krad (SIO 2). Grazie a queste caratteristiche gli enco-der GAMA possono essere impiegati ad esempio in dispositivi per radioterapie (collimatori multilamellari MLC). Il cavo di allacciamento a disposizione assiale è concepito come un sistema monocavo che integra i cavi del motore DC collegato. Questa soluzione monocavo consente un montaggio compatto e ingombro ridotto.


Ampliamento della serie EC frameless DT


Con la serie EC frameless DT lo specialista in sistemi di azionamento maxon offre la soluzione ideale: grazie al loro principio frameless questi motori brushless possono essere facilmente integrati in varie applicazioni. Risul-tano utili soprattutto negli ambienti che pongono i requisiti più elevati in termini di dinamica, coppia e densità di potenza. maxon amplia la propria serie aggiungendo il nuovo motore EC frameless DT50S, una versione ridotta del DT50M. La nuova versione presenta una densità di potenza ancora maggiore, un eccellente collegamento termico e un monitoraggio preciso della temperatura grazie a sensori di temperatura integrati.


L'EC frameless DT50 integra un encoder TSX MAG. Si tratta di un encoder con albero passante, che non è installato direttamente sull'asse motore (off-axis). L'encoder genera dei segnali Hall e incrementali e rappresen-ta così il dispositivo ideale per garantire un posizionamento preciso.


Ampliamento della gamma di prodotti IDX


L'esperienza acquisita con l'IDX56 ha mostrato che sul mercato sono sempre più richiesti motori e azionamenti molto prestanti, soprattutto nei settori dell'industria e dell'intralogistica. Il nuovo IDX70 è molto performante pur avendo un ingombro minimo. Con una coppia nominale massima di 3,75 Nm e una potenza nominale di 954 W, questo azionamento ha definito nuovi standard non solo per maxon. La sua compattezza infatti è unica sul mercato. Anche l'IDX70 è disponibile in due configurazioni di base: con o senza comando integrato.


La famiglia di prodotti EXC flat si amplia anch'essa con l'aggiunta dell'ECX flat 32: questo motore è disponibile in una versione a coppia elevata con magneti segmentati e rotore aperto nelle lunghezze S (16,2 mm) e L (18,7 mm). La versione standard con magnete ad anello e rotore chiuso nella lunghezza S completa la gamma. Questo nuovo motore è basato sulla tecnologia EC flat ed è stato ottimizzato per offrire una densità di potenza più elevata.


Il nuovo catalogo: una panoramica utile e preziosa sulle soluzioni


maxon offre un ampio spettro di componenti: da motori DC e BLDC attraverso riduttori, encoder, comandi di posizionamento e sistemi di comando master fino a sistemi di gestione della batteria. Il catalogo 2022/2023, fresco di stampa, ne offre una visione di insieme. Nelle sue 592 pagine i lettori troveranno il sistema modulare maxon, schede dati, aiuti tecnici e la pratica Selection guide maxon. Il nuovo catalogo può essere ordinato sul sito web o visualizzato online su epaper@maxongroup.ch. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo shop.maxongroup.ch.