maxon Story

Contrastare la gravità con movimenti fluidi

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6

Quando uno studio legale internazionale ha voluto un'installazione artistica per abbellire la propria sede di Londra si è rivolta allo scultore Daniel Chadwick. Gli azionamenti maxon permettono a questa scultura di sfidare la gravità.

Paul Hastings LLP desiderava un pezzo forte spettacolare per l'ingresso dei suoi modernissimi uffici. “Volevamo qualcosa di diverso, qualcosa di unico per gli uffici della nostra sede principale.”

Daniel Chadwick è famoso per le sue opere cinetiche che formano sculture e dispositivi mobili dai movimenti dinamici. Dal 1990 collabora con maxon. Con i prodotti maxon le opera d'arte sono silienziose e sembra quasi che i movimenti avvengano senza fatica: un requisito essenziale per questo tipo di installazione. La scultura creata da Daniel per questa società internazionale dal titolo Gravity è enorme e il braccio più lungo supera i 6 metri. Come spiega Daniel: “Sta ferma nello spazio come se sfidasse la gravità. I bracci sono gli elementi e il movimento supera le forze gravitazionali con l'equilibrio perfettamente bilanciato e un movimento accuratamente controllato.”

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide

Gravity utilizza quattro motori DCX con spazzole e combinazioni di riduttori GPX con diametro compreso tra 14 mm e 35 mm, collegati con frizioni ai bracci mobili. Questa gamma di prodotti può essere configurata online e la produzione richiede solo undici giorni. Questa installazione mobile è stata realizzata interamente nello studio di Daniel nel Gloucestershire per poi essere trasportata disassemblata. La dimensione dei singoli pezzi dipendeva dalle dimensioni degli ascensori di servizio. È stata quindi assemblata come un puzzle gigante nelle travi del palazzo Bishopsgate. L'installazione è in continuo movimento in direzioni casuali. Gli azionamenti sono controllati dai dispositivi di comando del motore di maxon e da programmatori Arduino che consentono di accelerare dolcemente, rallentare, fermarsi e poi invertire la direzione in modo casuale. I bracci fluttuano vicini e quindi ruotano indietro come una creatura vivente con una propria mente.

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2

1/2

"Le nostre combinazioni di DCX/GPX si sono rivelate perfette"

Matt Dean, Sales Engineer di maxon, dichiara: “Osservando da vicino, il movimento della scultura è perfettamente uniforme, la richiesta principale avanzata da Daniel. Se il motore DC non fosse regolare, l'estremità della statua si muoverebbe a scatti e questo risulterebbe evidente a occhio nudo perché i bracci sono molto lunghi. Le nostre combinazioni di DCX/GPX si sono rivelate perfette.”

Gravity ha appena festeggiato un anno di funzionamento senza problemi. Per Paul Hastings LLP, “‘Gravity 2019’ ha creato una fantastica esperienza per i visitatori e per il personale.”

Autore: maxon HQ