maxon Academy

Tutorial, articoli specialistici ed e-learning.

La maxon Academy offre contenuti strutturati in modo intuitivo per approfondire le conoscenze della tecnologia di azionamento. I nostri esperti condividono le loro conoscenze specialistiche sulla struttura e sul funzionamento dei nostri sistemi di azionamento, sull'efficienza energetica e sulla scelta dei componenti giusti. 

Newsletter

Keynote

Scoprite tutto ciò che c'è da sapere su tre temi interessanti e innovativi, che rivelano la versatilità dei nostri azionamenti e dei nostri sistemi di alta precisione. Veicoli elettrici, automazione di laboratorio e robotica: settori nei quali accuratezza, affidabilità ed efficienza sono essenziali e in cui maxon promuove l'innovazione tecnica.

maxon Academy

Per pensatori. Per realizzatori. Per scopritori. La maxon Academy ha l'obiettivo di stimolare l'innovazione tecnica mediante la conoscenza, la formazione e la curiosità.

Academy

Comprendere prodotti e parametri.

La maxon Academy fornisce nozioni di base focalizzandosi costantemente sulle attuali esigenze dei clienti e sulle tendenze di mercato. Grazie alle risorse digitali potrete approfondire le vostre conoscenze tecniche e mantenervi aggiornati. Approfittate dei tutorial pratici e delle risorse di e-learning dei nostri esperti. 

Tutorial

Scelta dei componenti di azionamento

Questo video vi guiderà nei 7 principali passaggi del processo di selezione dell'azionamento. 

Tutorial

Scelta dell'encoder

Scoprite di più sui vari tipi di encoder incrementali disponibili e imparate a scegliere quello più adatto alla vostra applicazione.

Tutorial

Scelta del riduttore

Questo video vi guiderà nel processo di scelta di un riduttore maxon sulla base dei parametri "coppia di carico" e "velocità". 

Tutorial

Scelta dell'unità di comando

Scoprite cosa occorre considerare nella scelta di un'unità di comando e accedete a ulteriori informazioni su maxon DEC, ESCON, EPOS e MACS. 

Tutorial

Scelta dell'avvolgimento

Consultate le schede tecniche dei motori maxon per trovare l'avvolgimento ottimale per un tipo di motore maxon specifico e scoprite tutti i principali parametri di selezione. 

Tutorial

Gamme di encoder maxon

Visualizzate una panoramica del nostro portfolio di encoder ottici, magnetici e induttivi e scoprite le loro funzionalità uniche. 

Academy

Pubblicazioni scientifiche

maxon-academy-formulae-handbook

Selezione degli azionamenti DC, linee guida e analisi di calcolo

Questo esaustivo compendio, arricchito da immagini e descrizioni, contiene formule, concetti e spiegazioni utili per i calcoli concernenti i sistemi di azionamento. Una flow chart semplifica la scelta mirata degli azionamenti. 


    Stemme-Buch-Magnetismus (1)

    Magnetismo

    In questo libro trovate fondamenti, concetti e teoria su magnetismo, circuiti magnetici e magnetizzazione. Una trattazione dettagliata sull'applicazione delle forze magnetiche nella tecnologia degli azionamenti, spiegazioni sui sensori per campi magnetici e sul campo magnetico naturale.  

    Autore: Dott. Otto Stemme, 182 pagine 
    ISBN 978-3-9520143-3-2  
    Lingue: Inglese 

    costo: CHF 69.00, € 64,00.  
    Spedizione gratuita in tutto il mondo, diritti doganali esclusi 


      Book_Kafader_The_selection_of_high-precision_microdrives

      Tutto sui micromotori ad alta precisione

      Passo dopo passo, dalla formulazione mirata del problema di azionamento alla sua soluzione. Numerosi suggerimenti pratici e spiegazioni e un'esposizione teorica limitata al minimo indispensabile, a meno che non sia necessario un approfondimento. Vari esempi di applicazione che chiariscono aspetti critici della tecnologia degli azionamenti.  

      Autore: Dott. Urs Kafader, circa 150 pagine. 3ͣ° edizione.  
      Lingua inglese 
       


        Sviluppo

        Configurazioni e prodotti di nicchia.

        Siete alla ricerca di un sistema di azionamento la cui architettura sia in grado di soddisfare requisiti altamente specifici? Oltre a un configuratore online che semplifica le modifiche, offriamo anche un ambiente di sviluppo completo per trovare la soluzione perfetta. 

        Contattateci