maxon Story

Una rivoluzione nel rilevamento di minacce nascoste

Argomenti

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) è una piccola azienda tecnologica con sede nella periferia di Cambridge, nel Regno Unito. Questa piccola e modesta azienda si occupa della tecnologia di sorveglianza d'avanguardia ed ha già vinto numerosi premi.

Il rilevamento delle minacce nei luoghi pubblici è una questione seria. Gli attuali metodi tecnologici si affidano a scanner che eseguono la scansione delle persone nelle aree molto trafficate, suddivise in sezioni.Affinché ciò sia possibile però le persone devono attraversare fisicamente le aree di scansione formando così degli ingorghi. Di recente RPS ha lanciato il suo nuovissimo prodotto automatizzato Optracon™, che utilizza più sensori montati in remoto per rilevare il pericolo nascosto di stragi di massa, armi nascoste, esplosivi e altri oggetti pericolosi fino a una distanza di 30 m.  Grazie alla combinazione eccellente di sensori, Optracon™ raccoglie i dati da radar, analisi video, LiDAR, algoritmi di machine learning e intelligenza artificiale per fornire una panoramica digitale delle modalità di raggruppamento e movimento delle persone. La tecnologia è di piccole dimensioni e scansiona automaticamente gli spazi pubblici affollati privi di controlli oltre una singola area o edificio. Grazie al maggiore perimetro disponibile, i soccorritori hanno più tempo per intervenire.


I motori di maxon permettono a RPS di portare la sorveglianza a un livello superiore. L'alloggiamento del motore in Optracon™ presenta una tecnologia molto particolare. Un motore flat EC da 45 mm frameless senza spazzole di maxon comanda il bariletto e l'albero collegati a uno specchio. Un motore flat EC 32mm brushless con sensori Hall ruota lo specchio. Il bariletto crea l'area di scansione fondamentale. Lo specchio si sposta con un movimento a spirale variando il diametro e il motore frameless consente al meccanismo di spostarsi senza che sia necessario un prodotto su misura.

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

Un motore flat EC da 45 mm frameless senza spazzole di maxon comanda il bariletto e l'albero collegati a uno specchio.

1/2

David Leonard, responsabile della progettazione alla Radio Physics Solutions, ha dichiarato:“maxon è stato l'unico fornitore in grado di offrire senza problemi motori frameless a una piccola azienda come la nostra che si occupa della progettazione da zero. Ciò ci ha permesso di lavorare a stretto contatto con il produttore. Questo vantaggio non ha prezzo: i prodotti maxon vengono forniti con tutta la documentazione necessaria, è eccezionale. Viene fornita un'eccellente assistenza tecnica per l'assemblaggio, condividendo persino gli errori. maxon ha voluto accertarsi che avessimo il prodotto giusto per raggiungere il nostro obiettivo. Noi di Radio Physics eravamo proprio alla ricerca di un'assistenza clienti eccezionale come questa abbinata alle prestazioni e alla precisione del prodotto.”

rps47

David Leonard, responsabile della progettazione, Radio Physics Solutions

La tecnologia di Optracon™ è unica nell'infrastruttura della scansione di sicurezza e rappresenta una svolta epocale nell'individuazione e nella reazione al rilevamento delle minacce nascoste.

Radio Physics Solutions presenta numerose installazioni a livello mondiale di applicazioni quali il controllo dei confini e la sicurezza per strutture governative e reali.

Autore: Karen Whittaker