maxon Inside

Si può sviluppare un'unità di comando da soli?

Noi di maxon motor sentiamo spesso ingegneri esperti parlare tra loro della possibilità di sviluppare un proprio sistema di comando per l'applicazione specifica: sembra che sia una cosa facile e quindi economica. Ma è proprio così?

Spesso non ci si rende conto dei costi totali di sviluppo di un'unità di comando per motori, il cliente solitamente viene attratto dal costo inizialmente basso di acquisto dei singoli componenti per realizzare un azionamento customizzato, a differenza della soluzione motore-unità di comando off-the-shelf. Dando un'occhiata più da vicino ci si accorge che una soluzione off-the-shelf offre spesso numerosi vantaggi nascosti.

Esperienza pluriennale

Dalle note applicative dei componenti elettrici (soprattutto i driver dello stadio di potenza) sembra che si tratti di soluzioni semplici. Spesso è una mezza verità, infatti è necessario disporre di conoscenze approfondite in materia di progettazione per far sì che la soluzione completa soddisfi tutti i requisiti dell'applicazione per creare una soluzione affidabile comprovata nel settore. Gli ingegneri maxon possono vantare oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di unità di comando e stadi di potenza per ottenere subito soluzioni complete. Oltre 1.500.000 di controller sul campo sono indice di un livello elevato di industrializzazione e affidabilità dei prodotti a catalogo e delle soluzioni customizzate.

  • L'esperienza progettuale di maxon è il punto di partenza per soddisfare subito tutti i requisiti

Dimensioni estremamente compatte

La progettazione dello stadio di potenza non richiede soltanto set di chip driver ma anche svariati componenti periferici, ad esempio per la misurazione della corrente, l'interfacciamento, l'alimentazione DC/DC ecc. La maggior parte delle unità di comando maxon si basano sul circuito ASIC maxon che sostituisce solitamente 50 - 100 componenti esterni di un design standard.

  • L'ASIC maxon permette di ottenere livelli di miniaturizzazione elevati e costi ridotti dei componenti e dell'assemblaggio.
Overview_ESCON
motion controller maxon ESCON

Gestione dell'obsolescenza

Anche se la progettazione sembra terminata e siete soddisfatti, sussiste sempre il rischio che un giorno i componenti raggiungano la fine della durata utile e non siano più fabbricati. È necessario quindi tenere sotto controllo il mercato dei componenti e reagire di conseguenza tempestivamente. Molto spesso quindi è necessario trovare un ricambio e verificare il nuovo componente anche se, sulla base della scheda dati, sembra che presenti gli stessi dati tecnici e la stessa piedinatura. La conseguenza? Costi nascosti per i processi continui di sviluppo, verifica e adattamento delle attrezzature di produzione e prova: un aspetto del quale gli ingegneri maxon si occupano assiduamente. maxon dispone di un sistema professionale per la gestione dell'obsolescenza.

  • Gestione professionale dell'obsolescenza maxon: la base per ottenere il prodotto al momento giusto, con gli stessi dati tecnici nell'intero ciclo di vita del prodotto.

Sviluppo continuo delle unità di comando

Ci occupiamo continuamente delle nuove caratteristiche progettuali di controllo e dei nuovi componenti e li applichiamo ai nuovi prodotti industrializzati. In questo modo ci si assicura che tutte le unità di comando maxon offrano un livello elevato di funzionalità e adeguatezza per le applicazioni quotidiane. Ciò assicura inoltre che lo sviluppo delle nuove linee di prodotti e funzionalità sia un processo continuo, incentrato non solamente sulle singole richieste sul breve termine. Un ottimo team di ingegneri maxon lavora costantemente allo sviluppo di controllo, hardware e software.

  • Lo sviluppo continuo dei prodotti è la premessa per essere pronti in tempo con nuove soluzioni.

Controllo qualità e responsabilità

maxon è in grado di agire in maniera responsabile e soddisfare i massimi standard di qualità per una soluzione combinata di motori, riduttori, encoder e unità di comando.

  • maxon è un fornitore responsabile di sistemi e prodotti completi

Una scommessa sicura:

i moduli maxon EPOS4 ed ESCON sono un compromesso perfetto. Non dovete preoccuparvi del controllo del movimento e della progettazione degli stadi di potenza ma potete collegare facilmente questi moduli estremamente compatti alla scheda elettronica di base progettata da voi adattandola ai requisiti applicativi aggiuntivi o agli standard speciali. Le competenze e la responsabilità vengono condivise per ottenere i risultati migliori e più rapidi per il vostro prodotto finale.

Autore: Juergen Wagenbach

© by © maxon motor ag