Expert Blog
Quando un motore DC ha bisogno dell'inerzia?


Nuovo motore DC brushless con volani d'inerzia customizzati.
I motori trifase DC brushless vengono solitamente controllati con il feedback dei sensori Hall, encoder o una combinazione di entrambi. Ciò consente al controller di applicare potenza agli avvolgimenti del motore invece di utilizzare un tradizionale gruppo spazzole e commutatore. Nell'ambito della progettazione di motori DC con e senza spazzole, vi sono anche i motori DC senza ferro e con nucleo in ferro.
I design con profilo molto piatto, spesso chiamati motori pancake, con elevata densità di coppia, hanno un cogging magnetico che a volte causa ripple di velocità. Ciò risulta particolarmente evidente quando sono necessarie velocità molto basse e a volte in condizioni di carico molto leggero:
è qui che il motore EC45 con volano d'inerzia eccelle. Disponibile in diversi livelli di tensione e potenza, questo motore DC trifase brushless con diametro di 45 mm può essere montato con un volano di inerzia appositamente progettato che permette di equilibrare le variazioni di velocità causate dalle influenze dell'applicazione e dalle caratteristiche del motore. Il motore mostrato è un motore pancake da 30 W 12 V con encoder interno 2048 cpt utilizzato per la regolazione della velocità e sensori Hall per la commutazione.
I volani sono pressati e saldati a laser a un albero posteriore che fuoriesce dal rotore esterno. Il motore è perfettamente adatto alle applicazioni da laboratorio e per strumentazioni che richiedono un controllo preciso della velocità.