maxon Story

Parvalux: apprezzatissima dai cioccolatieri

Argomenti

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

L'arte del cioccolato richiede precisione, pazienza e disciplina. Se c'è un'azienda che sa come supportare al meglio i migliori artigiani del cioccolato, quella è Savy Goiseau. Dal 1972 il produttore leader di attrezzature per il cioccolato in Francia Savy Goiseau crea macchine specializzate per i professionisti del cioccolato che comprendono macchine per il temperaggio, la modellatura e la ricopertura.

Da decenni le macchine specializzate progettate dall'azienda francese sono dotate dei motoriduttori di Parvalux. Ad esempio, le gamme Gold del produttore (macchine per temperaggio/modellatura /ricopertura) sono dotate del motoriduttore SD11M / SD11MB shunt 220 V AC 95 W 42 rpm. Questi motori a vite senza fine a riduzione singola e velocità variabile sono collegati agli azionamenti semplificati a velocità variabile di tipo 090 per la regolazione della velocità.

Macchine da ricopertura SAVY GOISEAU GOLD 2 e 4

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

Maggiori informazioni sul motoriduttore Parvalux SD11M

Il Parvalux SD11 M è un motoriduttore shunt DC a eccitazione separata con un ingranaggio elicoidale con riduzione singola che fornisce una velocità di rotazione praticamente costante. La differenza nella rotazione è pari solo al 10% - 20% tra il funzionamento in assenza di carico e a pieno carico. La velocità può essere controllata utilizzando un resistore variabile. L'isolamento di classe F è montato su molle per garantire un funzionamento silenzioso.

Versione standard disponibile da magazzino in 48 ore (gamma MDP).

Offriamo il motoriduttore SD11M, serie AC o il motoriduttore shunt DC da 50 a 125 W, velocità da 28 a 970 rpm, coppia in uscita da 0,57 a 5,8 Nm.

Sono inoltre possibili diversi livelli di personalizzazione, dalle opzioni standard come la modifica dell'albero, diverse lunghezze dei cavi, freni, encoder e finiture della vernice fino alle soluzioni personalizzate complete che comprendono la possibilità di integrazione di altri componenti della trasmissione del moto.

I motoriduttori Parvalux si aggiungono alla gamma MDP

Per espandere l'offerta di motorizzazione all'automazione industriale, maxon France ha inglobato la gamma Parvalux di motoriduttori nella nostra gamma MDP dalla fine del 2019 (in seguito all'acquisizione di Parvalux da parte del gruppo maxon avvenuta in quell'anno). maxon France dispone ora di un team dedicato che vi aiuta a scegliere la motorizzazione di nastri trasportatori, porte automatiche e shutter, imballaggi e molto altro. Trovate maggiori informazioni sulla gamma Parvalux disponibile in Francia sul sito web Parvalux by maxon o contattando il team maxon France.