Expert Blog

Motori flat come kit frameless

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 kit framelessTemplate DriveTech 1500x1000 kit frameless

I motori usati nella robotica devono essere leggeri e offrire al contempo una coppia elevata per il movimento dinamico di bracci e pinze. Per questo lo specialista di azionamenti svizzero maxon propone una nuova soluzione: i collaudati motori flat senza spazzole come kit frameless, che presentano numerosi vantaggi.

Una soluzione su misura per la robotica

Non sempre è possibile integrare i motori DC in una struttura esistente. Nelle articolazioni dei robot, ad esempio, spazio e peso sono aspetti prioritari che spingono le soluzioni standard al proprio limite.

Per questo lo specialista di azionamenti maxon ha sviluppato una soluzione su misura per il crescente mercato della robotica: i motori flat senza spazzole (EC flat) come kit frameless. Rotore e statore vengono forniti separatamente, senza cuscinetti o albero motore, e sono collegati solo quando tutti i componenti sono stati assemblati. Questa configurazione compatta offre il massimo: elevata densità di coppia e volume minimo.

Si tratta di requisiti importanti che la rendono una soluzione perfetta per i settori medico, aerospaziale e dell'e-mobility.

Compatti ma con molto spazio per la posa di cavi

Con diametri esterni di soli 43-90 mm, i motori flat senza spazzole sono estremamente compatti. Progettati con un rotore esterno, offrono molto spazio all'interno per la posa dei cavi. maxon li fornisce con sensori Hall per un controllo agevole.

Gli ingegneri possono facilmente integrare i motori frameless di maxon nelle articolazioni robotiche perché occupano pochissimo spazio. Questo ha i seguenti vantaggi:

  • Alto livello di integrazione nella struttura della macchina
  • Coppie elevate grazie al rotore esterno multi-polo
  • Bassa coppia di cogging
  • Molto spazio a disposizione per la posa di cavi
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Dotati di sensori Hall e sensori termici (NTC)
     

A seconda della configurazione specifica è possibile realizzare o meno la soluzione con motore frameless. Lo specialista maxon offre una consulenza esperta ai clienti e la decisione viene presa congiuntamente. Contattateci!

TEMPLA~2

Versione frameless di un motore flat EC 90 senza spazzole (90 W)

Potete trovare le versioni frameless dei nostri motori flat nell'e-shop maxon.

Date un'occhiata anche all'EC 90 flat di maxon, ora nel catalogo MDP 48H.

Motori flat dalle prestazioni ottimizzate

Ultime notizie: maxon ha aumentato la potenza dei propri motori flat senza spazzole (con diametri di 60 e 90 millimetri), con un aumento significativo fino al 100%. Gli azionamenti EC 60 flat ed EC 90 flat sono ora disponibili nelle versioni potenziate, con rotore aperto oppure con una ventola collegata. Grazie all'ottimale raffreddamento del motore, l'EC 60 flat fornisce ora 200 W di potenza, con l'EC 90 flat si raggiungono i 600 W.