Expert Blog

maxon EC-i 30: potente ed efficiente in termini di costi

Argomenti

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

L'EC-i 30 fa ora parte della gamma MDP.


L'EC-i 30 di maxon è un motore DC brushless (BLDC). Con un diametro di 30 millimetri, è più piccolo dei modelli EC-i 40. Come i predecessori, questo motore si distingue per l'elevata dinamica, il cogging ridotto e la coppia elevata. È disponibile in due lunghezze, una versione Standard e una High Torque, con coppia nominale massima fino a 110 mNm a 75 W.


Potete trovare l'EC-i 30 nel catalogo MDP 48H.

ECi 30 maxon 1500x1000

Date un'occhiata alla selezione di motori EC-i 30 e di riduttori disponibili nel nostro e-shop MDP (dall'alto in basso):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
 

Molte combinazioni possibili


Nonostante le impressionanti prestazioni, i motori DC EC-i 30 sono un'alternativa efficiente in termini di costi agli azionamenti esistenti. Grazie a queste caratteristiche e al design compatto, sono particolarmente adatti per dispositivi portatili e le applicazioni della robotica.


In tutte le versioni, i motori EC-i 30 possono essere ampliati con encoder, riduttori, servocomandi o comandi di posizionamento maxon. La configurazione è rapida e semplice con il configuratore maxon.

Autore: maxon France