maxon Inside
maxon e Parvalux


Nel 2018, il produttore svizzero maxon motor ha acquisito il più importante produttore di motoriduttori del Regno Unito, Parvalux. Fondata nel 1947 da LJ Clark, Parvalux ha tre sedi produttive nel Regno Unito con oltre 200 dipendenti. I settori principali comprendono salute, intrattenimento, mobilità, trasporto e industria.
L'acquisizione permette ai clienti irlandesi e britannici di accedere a una gamma senza rivali di soluzioni per motoriduttori DC ed esperienza tecnica. maxon e Parvalux condividono la stessa etica aziendale pertanto l'acquisizione è sicuramente una situazione win-win. Entrambe le aziende sono a conduzione familiare e investono sensibilmente nella progettazione di soluzioni per innovativi motoriduttori elettrici. maxon e Parvalux vendono motoriduttori a bassi volumi direttamente dalla fabbrica. Le strette collaborazioni con gli OEM sono auspicabili in quanto permettono di ottenere soluzioni accuratamente selezionate che soddisfano le esigenze del cliente. Alcuni sorprendenti risultati dell'acquisizione comprendono:
Combinazioni intercambiabili
I compatti motori con e senza spazzole ad alta densità di potenza di maxon possono essere adattati alla gamma Parvalux di riduttori, riducendo le dimensioni complessive. Ciò è particolarmente interessante per molte applicazioni come l'e-mobility, dove dimensioni, peso e ottimizzazione dei costi sono fattori decisivi nella progettazione.
Gamma di motori AC
maxon produce esclusivamente motori e azionamenti DC. Parvalux offre ai clienti motori elettrici e motoriduttori AC con caratteristiche che ne facilitano l'utilizzo e li rendono adatti a varie applicazioni. Parvalux ha a magazzino una vasta scelta di motori AC standalone che si adattano a una gamma di riduttori (vedere la figura 3). I motori a induzione AC, scelti dalle industrie di tutto il mondo, sono presenti in applicazioni quali sistemi per tergicristalli ad alta potenza e sollevatori per pazienti.
Motore per tergicristalli
L'innovativo motore per tergicristalli Viper3 a ingombro ridotto (vedere la figura 4) si integra perfettamente nei veicoli del settore ferroviario, marittimo, di alaggio e dei trasporti.
- Soluzioni per motori per tergicristalli AC da 12V DC, 24V DC e 230V disponibili
- Diverse opzioni di montaggio
- Grado di protezione IP – IP67
- Sempre più diffuso nel mercato agricolo per la sua robustezza e semplicità.
Controller multiasse MiniMACS6-AMP-4/50/10
Il compatto Multi Macs di maxon (sistema di controller multiasse) sarà disponibile per i clienti all'inizio del 2021. Il controller (vedere la figura 5) comprende amplificatori di potenza per quattro motori BLDC o sei motori DC o tre motori passo-passo, ora con 60 V e 10 A per azionamento. Il MiniMACS6 è ideale per il posizionamento X/Y/Z, dispositivi di automazione da laboratorio, sistemi robotizzati, sistemi AGV, ecc.
- Libreria di controllo del movimento con cinematica robot per diverse applicazioni di robotica.
- Configurabile per motori con e senza spazzole con potenza continua fino a 540 W e potenza di picco fino a 1,6 kW.
- Nessun costo nascosto: tutte le funzioni di controllo del movimento, servoamplificatori, ingressi dell'encoder, interfacce bus e strumenti di sviluppo sono inclusi.
- Può essere integrato nelle reti CANopen e come optional nelle reti EtherCAT come dispositivo slave multiasse DS402 con funzionalità complete.