maxon Inside

maxon | ZUB: nuovo software

Argomenti

Drivetech ZUBDrivetech ZUB

maxon ha rilasciato Aposs Integrated Development Environment e il linguaggio di programmazione ApossC.

Il nuovo ApossIDE (Integrated Development Environment) è un software di automazione completo esente da licenza che permette una programmazione orientata all'applicazione di sistemi di controllo per motori multiasse. È stato sviluppato da ZUB machine control, un'azienda che appartiene al gruppo di società maxon. Lo strumento viene utilizzato per la programmazione, l'esecuzione di test e la risoluzione di bug di funzioni di controllo dei movimenti di tutti i dispositivi di comando motori ZUB MACS.

Con ApossIDE release 07.00.72, maxon e ZUB hanno messo a disposizione in nuovo linguaggio di programmazione: ApossC. Può essere utilizzato durante lo sviluppo in alternativa al linguaggio di programmazione APOSS originale. ApossC ha una sintassi simile a quello del noto linguaggio di programmazione C ed è facile da imparare. ApossC fornisce assistenza per una efficace programmazione di soluzioni di azionamento per motori e include comandi altamente potenti. Anche le funzioni di posizionamento e sincronizzazione estremamente complesse possono essere attivate con pochi semplici comandi. Tali comandi vengono eseguiti completamente in autonomia come attività in background. A differenza dei tipici sistemi PLC, le funzioni di interruzione consentono rapide reazioni in tempo reale che vengono elaborate direttamente nel firmware, indipendentemente dal tempo di ciclo. L'uso dei controller MACS con l'ambiente di sviluppo ApossIDE offre un notevole valore aggiunto agli utenti. Con ApossIDE, è possibile programmare tutti i componenti MACS in modo libero e flessibile. In questo modo gli azionamenti possono eseguire con precisione i profili di movimento richiesti dall'applicazione. Risultati più rapidi e tempi di sviluppo ridotti forniscono un importante margine competitivo. Tra le funzioni aggiuntive: un oscilloscopio intelligente con registrazione dei dati, un editor grafico delle curve per la creazione delle traiettorie dei percorsi, un simulatore di programmazione ed esempi di programmazione.

© by © maxon motor ag