maxon Inside
Il motoriduttore PM7-SWS


Il motoriduttore PM7-SWS, perfetto per le inversioni
Il motore PM7 di Parvalux è un motore DC con spazzole a magneti permanenti progettato per applicazioni che richiedono frequenti inversioni.
Invertire la direzione di rotazione di un motore è utile in molte applicazioni, come il sollevamento e l'abbassamento di un ascensore o di un monta-auto, oppure l'apertura e la chiusura di una porta o di un cancello.
Il motore è dotato di un meccanismo a molla per un funzionamento silenzioso e ha un'elevata coppia di spunto, tre volte superiore rispetto al pieno carico. Ha inoltre un portaspazzole regolabile per assicurare la massima durata delle spazzole e una eccellente commutazione. L'alloggiamento pressofuso assicura una fessura dell'aria concentrica e un corretto allineamento dei cuscinetti.
Sono possibili diversi livelli di personalizzazione, dalle opzioni standard come la modifica dell'albero, diverse lunghezze dei cavi, freni, encoder e finiture della vernice, fino alle soluzioni personalizzate complete tra cui la possibilità di integrazione di altri componenti della catena di trasmissione. Contattate il nostro team Parvalux France.
Versione standard disponibile a magazzino entro 48 ore (gamma MDP)
Offriamo il motoriduttore PM7-SWS, motore da 12 o 24 V DC da 7 a 40 W, velocità finale da 1 a 101 rpm, coppia di uscita da 1,5 a 11 Nm.
Il motore ad alte prestazioni è compatto (lunghezza totale 184 mm) ma anche stretto e leggero (1,35 kg). Il tipo di riduttori offerti sono a vite senza fine e angolari. Materiali dei riduttori: ruota in materiale composito, ruotismo in acciaio temprato, combinazione di 9 rapporti disponibile.
Lo sapevate?
Questo motore è stato utilizzato qualche anno fa per aprire le valvole di palloni aerostatici ad alta quota comandati dall'agenzia spaziale francese CNES (Centre National des Etudes Spatiales).