Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

Nell'ambito della linea di comandi di posizionamento di successo, maxon lancia un nuovo controller miniaturizzato, l'EPOS4 Micro 24/5 CAN, di soli 32 mm x 22 mm. L'interessante rapporto qualità/prezzo, con una funzionalità praticamente identica alle unità più grandi, è destinato alle applicazioni monoasse e multi asse nelle quali il fattore prezzo ha un ruolo di primo piano.

Funzionalità, uso, software e accessori del nuovo controller sono praticamente gli stessi dei prodotti della gamma EPOS4. Il dispositivo è adatto all'uso con i motori DC con e senza spazzole (BLDC) fino a 120 W ed ha opzioni di feedback complete come sensori Hall, encoder incrementali digitali ed encoder assoluti SSI. Concetti d'avanguardia come dual loop, Field Oriented Control (FOC), feed forward, e observer control permettono un controllo ottimale di un'ampia gamma di applicazioni.

Gli ingressi e le uscite digitali presenti possono essere configurati in modo ottimale e abbinati perfettamente alle numerose funzioni e modalità operative del comando di posizionamento CiA-402. L'intuitivo software di avvio EPOS Studio, oltre alle librerie e agli esempi di programmazione per l'integrazione in un elevato numero di sistemi master, sono disponibili gratuitamente e rendono il funzionamento estremamente semplice. Per la messa in funzione iniziale è disponibile una evaluation board (EB) plug & play. Completa l'offerta una gamma completa di accessori e la documentazione dettagliata del prodotto.

Il primo derivato di questo nuovo design micro è la versione CANopen, che può essere indirizzata anche tramite RS-232 o USB come sempre. Nella primavera del 2020, verrà lanciato l'EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT come secondo prodotto dalle dimensioni simili.

Visitate epos.maxongroup.us per gli ultimi aggiornamenti su EPOS e sui singoli dispositivi e su EPOS Studio, oltre a tutti i download e le informazioni tecniche.

Esplorate l'EPOS4 nel catalogo MDP 48H.

Autore: maxon France