maxon Story

Attuatori con compensazione della pressione

Argomenti

MA40_Subconn_Stecker_cuttedMA40_Subconn_Stecker_cutted

maxon Aquatic Solutions, che fa parte del gruppo maxon mondiale, ha recentemente lanciato una gamma di compensatori della pressione per veicoli operati in remoto (ROV) e veicoli subacquei autonomi (AUV). Questi veicoli presentano la compensazione della pressione per funzionare a profondità fino a 6.000 m e sono altamente efficienti e affidabili.

maxon dispone dei adeguati propulsori e ha visto un aumento delle richieste di attuatori con compensazione della pressione sottomarini. “I clienti chiedevano dei propulsori ma senza elica,” spiega il team Aquatic Solutions. “Abbiamo ascoltato le loro richieste e abbiamo sviluppato una gamma adatta per le loro esigenze.”

Un cliente ha contattato maxon per un'applicazione di ispezione sottomarina. Le unità montavano i sensori per il monitoraggio della corrosione su vari tipi di strutture sottomarine.

Da questa specifica dettagliata è stata sviluppata una combinazione di motore e riduttore in grado di offrire i requisiti di uscita dall'alimentazione in ingresso. È stato poi compito degli ingegneri di progettazione alloggiarla in una custodia riempita con olio e specificare i dettagli delle altre modifiche richieste dal cliente. Il risultato è stato un disegno di livello superiore inviato al cliente per l'approvazione.

MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted
MA30_Keramikspindel
MT40_Schlauch_Subconn_Stecker_cutted
MA40_Subconn_Stecker_cutted

1/3

Molti settori si stanno allontanando dall'attuazione idraulica preferendo l'attuazione elettro-meccanica. maxon offre soluzioni di attuazione sia rotativa che lineare per le applicazioni sottomarine. Le soluzioni rotative possono avere il solo motore per le applicazioni ad alta velocità e coppia ridotta o una combinazione di motore-riduttore per applicazioni a bassa velocità e coppia superiore. Utilizzando gli azionamenti a vite di maxon possiamo fornire anche attuatori lineari per svariate applicazioni di velocità e carico come pinze, manipolatori, attuazione di alette e propulsione.

maxon vanta una lunga storia nella fornitura di prodotti per ambienti altamente impegnativi: sott'acqua, sotto terra, in aria o su Marte. Questi ambienti presentano un'ampia gamma di sfide, come urti e vibrazioni, alte temperature, basse temperature e vuoto. maxon ha investito in una ricca serie di attrezzature per test per convalidare i prodotti per queste condizioni impegnative.

Per i nostri clienti è importante che maxon continui a essere un aiuto sicuro in grado di fornire prodotti dalla qualità costantemente elevata che funzionino negli ambienti in cui operano i nostri clienti.

Autore: Andrew Gibson

© by © maxon motor ag