Acionamentos para sistemas cirúrgicos
Cirurgia eficaz
As ferramentas cirúrgicas têm de ser altamente precisas e fiáveis, e têm de resistir a muitos ciclos de esterilização. Os nossos sistemas de acionamento garantem o melhor desempenho, a mais elevada robustez e durabilidade, para que todo o potencial das ferramentas manuais cirúrgicas possa ser explorado.
Um avanço feito pela maxon:
O primeiro sistema de acionamento esterilizável.
Tal como acontece com todos os instrumentos cirúrgicos, as ferramentas cirúrgicas também têm de estar esterilizadas. Normalmente, a esterilização é realizada num autoclave de calor húmido. Os aparelhos são aquecidos a mais de 130 °C sob alta pressão e cem por cento de humidade. Um enorme desafio para todos os componentes elétricos.
maxon foi a primeira empresa a lançar um sistema de acionamento totalmente esterilizável — com encoder esterilizável e rotor hermeticamente selado. Os nossos acionamentos com sensores podem suportar mais de 1000 ciclos de esterilização em autoclave; sem sensores, até 2000 ciclos.
As nossas recomendações de produtos
Motor
Os nossos motores não têm cogging e proporcionam uma densidade de potência e um binário particularmente elevados, graças a dois pares de polos. Isto torna-os ideais para utilização em instrumentos elétricos cirúrgicos e robôs cirúrgicos. A configuração flexível permite-nos encontrar sempre a solução de acionamento ideal.

Configurar
Todos os projetos precisam de ideias novas.
Por esse motivo, os acionamentos maxon são configuráveis. A nossa tecnologia de acionamento é utilizada com sucesso em aplicações cirúrgicas exigentes em todo o mundo. A nossa oferta inclui soluções padrão para a tecnologia médica, que podem, contudo, ser adaptadas às exigências de projetos específicos.
Soluções de acionamento para a tecnologia médica
Transfira já as brochuras
Obtenha uma visão geral das possibilidades de aplicação na tecnologia médica e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para aparelhos, tais como shavers, serras para ossos ou brocas.
Perguntas frequentes
Os motores maxon com escovas são autoclaváveis?
Não. Os nossos motores com escovas não foram tecnicamente concebidos para o autoclave. Os motores sem escovas assinalados de forma especial encontram-se identificados no catálogo como “esterilizáveis”. Estes acionamentos foram concebidos para o processo de autoclave a 134 °C +/-4 °C, cem por cento de humidade relativa, 2,3 bar de pressão e 18 min de duração de ciclo. Por norma, estes acionamentos são concebidos para aprox. 1000 ciclos. São possíveis procedimentos de esterilização à base de ETO para todos os produtos de catálogo, sem restrições.
Qual é a vida útil dos motores e dos redutores?
Não é possível responder a esta pergunta de forma geral; é necessário testar para cada aplicação específica. A temperatura, a humidade, a carga, os ciclos de carga, etc., têm uma influência significativa na vida útil dos componentes.
De acordo com que padrão de qualidade estão certificados os acionamentos maxon?
A certificação de base de todos os produtos de catálogo é a ISO 9001. Para aplicações personalizadas, podem ser implementadas as exigências da norma ISO 13485, após consulta.
Contacto
Ainda tem alguma dúvida?
A nossa equipa de especialistas médicos encontra-se à sua disposição.