Tecnologia de acionamento para veículos submarinos

O mais elevado desempenho debaixo de água.

Abaixo do nível do mar, os nossos acionamentos por hélice e atuadores mostram o que realmente podem fazer: a tecnologia de acionamento maxon para sistemas submarinos eficientes está praticamente isenta de manutenção, é compacta, leve e isenta de corrosão.

Tecnologia para o mar profundo

Menor, mais leve e potente.

Os acionamentos maxon são ideais para miniROVs compactos, AUVs e aplicações que têm de suportar as condições ambientais extremas do mar profundo até 600 bar. O design compacto é também ideal para utilização em aplicações submarinas, tais como manipuladores, garras, comandos de câmaras, fontes de luz e sensores. 

  • Profundidade de mergulho máx. de 6000 metros
  • Construção compacta e robusta
  • Sem necessidade de manutenção a curto prazo
  • Tempo de operação de até 1000 horas
  • Campo de aplicação de até 600 bar
  • Sem erosão (POM e titânio)

Acionamento por hélice: Para trabalhos seguros debaixo de água.

Uma tecnologia de acionamento duradoura e fiável é essencial para missões submarinas seguras e tem de conseguir suportar a agressividade da água salgada, bem como a enorme pressão ambiente a longo prazo. Os nossos acionamentos por hélice foram especialmente concebidos para aplicações no mar profundo.

Os mesmos asseguram o êxito da execução das tarefas de inspeção, reparação e análise, investigação e segurança. Isto inclui, por exemplo, a verificação das ancoragens das plataformas petrolíferas ou das turbinas eólicas offshore, a inspeção dos cabos elétricos e dos cabos de dados, o controlo do estado dos gasodutos e oleodutos, assim como dos furos vedados e também análises ambientais.

Uma área cada vez mais importante é a cartografia em grande escala e as investigações geológicas e vulcanológicas do fundo do mar, que são necessárias, por exemplo, para a posterior extração de recursos minerais.

As nossas recomendações de produtos

Os acionamentos por hélice maxon consistem em acionamentos submarinos fiáveis para ROVs e AUVs. Estes alcançam uma profundidade máxima de mergulho de 6000 metros e utilizam motores BLDC extremamente potentes e à prova de água. Além disso, aumentam de forma significativa o tempo de funcionamento dos veículos submarinos. Isto permite aos AUVs percorrer distâncias mais longas com a mesma capacidade da bateria.

MT 20

 

  • Potência: 36 VDC / 4,7 (8.0) ADC            
  • Propulsão estática 1,3 (2,2) kg                    
  • Peso em água salgada: 130 g

MT 30

 

  • Potência: 48 VDC/10 (16) ADC                
  • Propulsão estática 3,7 (6,3) kg                    
  • Peso em água salgada: 262 g

MT 40

 

  • Potência: 48 VDC / 20 (29) ADC            
  • Propulsão estática 7 (10,7) kg                   
  • Peso em água salgada: 540 g
MT70

MT 70

 

  • Potência: 48 VDC/17,6 ADC
  • Propulsão estática máx. 16,8 kg
  • Peso em água salgada: 2830 g

Para compensar os efeitos das diferenças de pressão na profundidade, os compensadores de pressão da maxon são um componente importante nos acionamentos submarinos. A compensação proporciona uma sobrepressão ligeira e constante no sistema hidráulico, que é mantida desde a superfície até à profundidade máxima do mar.

MC30_2

MC 30

 

  • Volume de óleo: 10 ml
  • Panolin HLP Synth 15
  • Peso em água salgada: 30 g
MC70_2

MC 70

 

  • Volume de óleo: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • Peso em água salgada: 71 g

Os atuadores maxon geram um movimento rotativo e proporcionam uma base ideal para a sua aplicação marina.
Teremos todo o prazer em verificar adaptações personalizadas, tais como a versão do veio, fusos, rotação de saída especial, entre outros. 
A operação e o campo de aplicação dos atuadores são basicamente idênticas às dos Thrusters maxon e ideais para o mar profundo (máx. 600 bar / 6000 m de profundidade).
 

MA 20

 

  • 36 VDC, 0,13 Nm 
  • 4500 rpm
  • Peso em água salgada: 130 g       

MA 30

 

  • 48 VDC, 0,5 Nm
  • 2500 rpm
  • Peso em água salgada: 262 g   

MA 40

 

  • 48 VDC, 1,1 Nm
  • 2500 rp
  • Peso em água salgada: 540 g       

MA 70

 

  • 48 VDC, 4,4 Nm
  • 2000 rpm
  • Peso em água salgada: 2830 g

Customizing

Tudo a partir de uma única fonte.

A maxon desenvolve e produz acionamentos submarinos individuais, que se enquadram perfeitamente na respetiva aplicação. Para tal, encontra-se disponível um sistema modular, que oferece motores DC submarinos sem escovas, redutor planetário e comandos. Estão incluídas também uma carcaça e uma hélice. As unidades foram concebidas para a utilização na água salgada e são compostas essencialmente por titânio e plástico, de modo que não sofram corrosão na água salgada e suportem uma pressão de até 600 bar. Os(as) nossos(as) especialistas terão todo o gosto em aconselhá-lo relativamente a uma solução específica.

Tecnologia de acionamento para veículos submarinos

Transfira agora a brochura

Obtenha uma visão geral dos domínios de aplicação dos nossos acionamentos submarinos, saiba mais sobre as possibilidades de configuração e descubra casos de utilização fascinantes.

História

Recursos escondidos

Sob a superfície do mar estão escondidos muitos segredos: baixios por descobrir, formas de vida grotescas, recursos valiosos de matérias-primas. Para detetá-los, uma empresa norueguesa desenvolveu uma tecnologia que “investiga” o fundo do mar.

Mais informações

Relatórios de aplicações

Histórias de sucesso

Desde a limpeza até à caça ao tesouro, os acionamentos maxon funcionam de forma fiável debaixo de água. Na Terra e fora dela.
Ibass_2012_PI_Tube_03_Meerwassermanipulator_im_Rohr_16x24maxon Story

Inspeção submarina sobre doze rodas

Para poder inspecionar tubos inundados de centrais elétricas, é necessário muita habilidade e delicadeza de mãos. E os veículos robô têm de estar adequadamente otimizados para, por exemplo, poderem mergulhar até 20 metros de profundidade. O novo…
Mais informações
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

Recursos ocultos

A superfície do oceano esconde muitos segredos — profundidades inexploradas, formas de vida grotescas e recursos preciosos. Para encontrar estes recursos, uma empresa norueguesa desenvolveu uma tecnologia para scanear o fundo do oceano em maior…
Mais informações
Halle_webmaxon Story

Admirável novo mundo subaquático

Os engenheiros do Centro de Inovação Robótica em Bremen têm trabalhado com robôs subaquáticos. Estes destinam-se a ajudar-nos a compreender os oceanos do mundo. E, no futuro, também as águas profundas de outros planetas.
Mais informações

Perguntas frequentes

  • Qual é a impulsão (Thrust [quilos]) dos diferentes Thrusters maxon?

    O impulso é dado como Bollard Thrust (força de tração estática) nas duas direções. Também pode consultar informações mais detalhadas nas fichas técnicas dos respetivos modelos de Thruster maxon, em “Recomendações de produtos”, nesta página.

  • Quanto custa um Thruster maxon?

    Os preços dependem da quantidade e do tamanho. O Thruster MT 20 encontra-se disponível a partir de uma quantidade de 1000 unidades, a partir de 840,00 €/unidade.

  • É necessário um compensador para o Thruster maxon, mesmo em águas pouco profundas?

    Sim. É sempre necessário um compensador, uma vez que todo o sistema está preenchido com óleo. O compensador é responsável por equilibrar o volume do óleo devido a alterações de temperatura e pressão.

  • Podem ser integrados vários Thrusters no mesmo sistema hidráulico?

    Em princípio, podem ser interligados hidraulicamente vários Thrusters ou acionamentos marítimos. A quantidade possível de acionamentos por compensador depende da profundidade da água e do tamanho dos acionamentos maxon. Caso tenha alguma dúvida, entre em contacto connosco.

  • Os propulsores maxon ou os acionamentos marítimos podem ser adaptados de forma personalizada?

    Sim. São possíveis adaptações personalizadas. Teremos todo o gosto em prestar-lhe o aconselhamento necessário!

Contacto

Como podemos ajudá-lo?

O nosso especialista em aplicações marítimas está à sua disposição.