Tecnologia de acionamento inovadora — Motores potentes
Mínimo espaço. Máximo desempenho.
A maxon é um fabricante líder mundial de sistemas de acionamento elétricos. Desenvolvemos tecnologia que cria a base para o sucesso.
textfocus.advantages
Aceleração elevada
Longa vida útil
Com requisitos médios, são alcançadas aprox. 1000 até 3000 horas.
Baixo consumo de energia
Possibilidade de sobrecargas de curta duração
Graças à ótima conceção do circuito magnético e aos ímanes de terras raras.
Fiabilidade incomparável
Excelentes propriedades de regulação
Graças ao enrolamento não ferroso e aos ímanes
de terras raras de elevada qualidade.
Acionamentos compactos maxon IDX
Compactos. Dinâmicos. Precisos
A mais moderna tecnologia numa solução de acionamento compacta: O motor EC-i sem escovas combinado com um comando de posicionamento EPOS4 resulta num acionamento compacto isento de manutenção com controlo orientado para o campo (FOC) numa carcaça industrial de elevada qualidade com conectores e classe de proteção IP65.
Acionamentos compactos maxon em números
Acionamento: | 56 / 70 mm |
|---|---|
Comprimento do acionamento: | 120 ... 211 mm |
Potência: | 180 ... 750 W |
Binário nominal: | até 3167 mNm |
Velocidade de acionamento: | até 6000 rpm |


Sistemas de acionamento mecatrónico
Reinventar o acionamento? Certamente
Desde o conceito até ao produto: desenvolvemos soluções de acionamento específicas dos projetos. De acordo com especificações individuais e com componentes perfeitamente combinados entre si. Como unidade mecatrónica unida numa carcaça e produzível como série.
Motores DC com escovas
A união perfeita de tecnologia e potência
Os nossos motores DC com escovas estão equipados com ímanes permanentes de elevado desempenho e o rotor não ferroso patenteado a nível mundial. As gamas DCX e Dc-max montadas modularmente são individualmente configuráveis mediante os requisitos do cliente.
Motores DC maxon em números
Diâmetro: | 6–32 mm |
|---|---|
Potência: | 0,3–250 W |
Binário nominal: | até 1000 mNm |
Velocidade limite: | até 40 000 rpm |

Motores DC sem escovas
Novos padrões para a precisão e vida útil
Os motores DC sem escovas da maxon (motores EC) destacam-se pela excelente característica de binário, um intervalo de velocidades extremamente grande e uma vida útil inigualável.
Motores EC maxon em números
Diâmetro: | 4–90 mm |
|---|---|
Potência: | 0,5–600 W |
Binário nominal: | > 1000 mNm |
Velocidade limite: | > 80 000 rpm |

Redutores planetários, de engrenagem de dentes retos e de fuso
Para a transmissão de potência perfeita
Os nossos redutores planetários, de engrenagem de dentes retos e de fuso de alta precisão com fusos de aço ou cerâmicos oferecem elevada transmissão de potência com uma construção de dimensões muito pequenas e são o complemento ideal dos motores maxon. A construção modular e os graus de escalonamento são a base para as nossas soluções de acionamento específicas dos clientes.
Redutores maxon em números
Diâmetro: | 4–81 mm |
|---|---|
Binário nominal: | até 100 Nm |
Velocidade à entrada: | > 4000 rpm |

Sensores
Fortes impulsos
Funcionamento preciso e sem perturbações, também com carga superior: oferecemos resolvers, taquímetros e encoders digitais precisos, com a máxima precisão e alta resolução dos sinais. A montagem está em conformidade com os motores e é realizada na fábrica.
Sensores maxon em números
Diâmetro: | 4–90 mm |
|---|---|
Resolução: | 1 a 65 500 impulsos |
Tipo de sinal: | incremental/absoluto |


Motor & Motion Control
Eletrónica de comando inteligente
Os controladores multieixos e comandos maxon permitem uma coordenação precisa também em sequências de movimento complexas. Todos os reguladores de corrente, velocidade e posição foram especificamente concebidos para motores DC e EC de até 1000 watts, rapidamente ligados em rede via CANopen ou EtherCAT e cumprem os mais elevados requisitos em termos de desempenho e precisão.
Cabos, software e travões
Até ao mais pequeno detalhe
Travões. Cabo de ligação. Placas dianteiras. Bobinas de choque de motor. Adaptador. Chopper de travagem. E o software correspondente — pensamos na tecnologia de acionamento como uma solução completa. Durante o desenvolvimento de todos os sistemas de acionamento, prestamos atenção a cada detalhe desde o início e fornecemos todos os componentes importantes a partir de uma única fonte.

Cerâmica industrial
Um material único
A cerâmica industrial de elevado desempenho é dura, extremamente resistente ao desgaste e à temperatura. Por isso, é utilizada em áreas onde os materiais convencionais falham. A maxon desenvolve e fabrica fusos, eixos e fusos de precisão cerâmicos, bem como componentes complexos específicos do cliente.

Motores AC
A melhor qualidade da Parvalux
Desde 2018, a Parvalux Electric Motors Ltd pertence ao grupo maxon. Os motores elétricos AC da Parvalux para a gama de potência de 8 W a 1 KW encontram-se disponíveis como unidades monofásicas ou trifásicas e são fornecidos em carcaças de alumínio assim como simplesmente em carcaças de motor e de redutor. Os motores Parvalux encontram-se disponíveis exclusivamente na maxon.

Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.