Sistemas de acionamento para instrumentos elétricos
Ajudantes indispensáveis.
Com o crescimento do mercado de instrumentos elétricos, aumentam também os requisitos dos sistemas de acionamento elétrico. Estes têm de ser potentes, dinâmicos, leves e eficientes. Os acionamentos da maxon são verdadeiros power packs que satisfazem estas expectativas, com um rendimento superior a 90% e uma excelente controlabilidade.
O acionamento certo para cada aparelho.
A fim de oferecer a solução certa para cada aparelho, o nosso portfólio de produtos inclui vários tipos de acionamento. Nesse processo, a qualidade e a fiabilidade têm a máxima prioridade. A experiência e o know-how interno permitem-nos desenvolver sistemas de acionamento complexos e personalizados, num ambiente interdisciplinar. Em particular, as nossas séries de motores sem escovas oferecem uma excelente dinâmica, uma elevada densidade de potência e uma longa vida útil, graças a um desgaste extremamente reduzido.
As nossas recomendações de produtos.
Screwdrivers
Quer sejam utilizadas na indústria eletrónica, da construção ou automóvel, as chaves de parafusos elétricas são essenciais para a automatização dos processos de aparafusamento. Os nossos acionamentos de alta precisão e alto rendimento permitem uma medição precisa do binário e do ângulo, assim como uma elevada dinâmica e densidade de potência, com uma dimensão compacta.
Strapping Tools & Staplers
Operação de alta velocidade e desempenho potente: a tecnologia de motor sem escovas proporciona às Stapling Tools a velocidade necessária para levar o fecho de caixas a um novo nível, assim como garante um processo de cintagem controlado eletronicamente e reproduzível.
Tesouras de podar e abraçadeiras para plantas
A automatização de tarefas manuais e repetitivas na produção agrícola permite uma maior eficiência. Os sistemas de acionamento mecatrónicos da maxon são utilizados em inúmeras aplicações, como tesouras de podar ou abraçadeiras para plantas.
FAQs
Como podemos saber qual o acionamento que melhor se adequa à nossa aplicação, por exemplo, com escovas ou sem escovas?
Os nossos especialistas irão ajudá-lo na seleção do acionamento e analisar todas as opções para encontrar a solução ideal para a sua aplicação. Geralmente, os motores sem escovas estão a ser cada vez mais utilizados em instrumentos elétricos. Apresentam um desgaste reduzido e, por isso, alcançam uma vida útil mais longa em comparação com os motores com escovas.
De que forma é que a maxon assegura que a temperatura da carcaça do motor não se torna demasiado alta e, consequentemente, perigosa para as mãos?
Geralmente, a superfície de um aparelho portátil não deve exceder aprox. 43 °C, se estiver continuamente em contacto direto com as mãos. Para manter a temperatura do motor baixa, devem ser observados os seguintes pontos:
- Se possível, sobredimensione o motor para que a carga seja menor.
- Selecione um motor sem escovas adequado para velocidades de rotação mais elevadas (se a aplicação exigir aprox. ≥15 000 rpm).
- Se for utilizado o comando PWM, certifique-se de que a indutância não está demasiado baixa.
Qual é o acionamento mais adequado para aparelhos a bateria, de modo a alcançar a máxima eficiência?
Os acionamentos maxon são altamente eficientes e, por isso, são a escolha perfeita para aparelhos a bateria. Para alcançar a máxima eficiência, é importante selecionar um enrolamento adequado, que se adapte de melhor forma à potência disponível da bateria e ao ponto operacional da aplicação. No nosso portfólio de produtos padrão, oferecemos vários enrolamentos para cada motor, mas é possível investigar um enrolamento personalizado, caso esta opção seja a mais adequada para a aplicação.
Contacto
Como podemos ajudá-lo?
Os nossos especialistas em automatização laboratorial terão todo o gosto em ajudá-lo.