Sistemas de acionamento para a mobilidade aérea urbana

O futuro do movimento pendular – com a maxon a bordo.

Aquilo a que vamos em breve chamar de táxis aéreos vão desempenhar um papel importante no espaço urbano densamente povoado. A sua combinação de técnica automóvel, aeronáutica e aeroespacial é pioneira para o futuro de quem faz deslocações pendulares. Com base na extensa experiência em ambas as áreas, a maxon é o parceiro ideal para projetos de Motion-Control. Os atuadores maxon, atualmente usados nos maiores aviões, adequam-se também da melhor forma aos táxis voadores e cumprem os rigorosos requisitos em termos de indústria aeronáutica e aeroespacial. 

A nossa perícia transporta-o para novos voos.

Após longos anos de experiência, a maxon está altamente familiarizada com a indústria aeronáutica e aeroespacial, estando assim preparada da melhor forma para este novo mercado. A maxon é também sinónimo de capacidade de inovação e oferece a combinação perfeita entre flexibilidade e maturidade, para acompanhar as jovens empresas de UAM. Quer recorra a uma das muitas soluções já existentes na indústria aeronáutica convencional ou queira desenvolver novos atuadores especialmente para este mercado, juntos encontramos a solução ideal para o seu projeto UAM.

  • Especialistas e gestores de projetos ágeis e empenhados para a indústria aeronáutica e aeroespacial
  • Acompanhamento de projetos desde a fase de especificação até ao Rapid Prototyping e à produção completa em série, e muito mais
  • Certificação de acordo com EN 9100
  • Catálogo com motores, redutores e sensores testados pela norma DO-160
  • Experiência no desenvolvimento de software e hardware de sistemas aviónicos de acordo com a DO-178/254
  • Máximos padrões de qualidade, incluindo gestão da configuração e da obsolescência

Soluções sustentáveis para as cidades de amanhã.

Segundo as estimativas, até 2030, cerca de 60% da população irá viver em cidades. No entanto, a vida urbana implica também principalmente mobilidade. O ar vai permitir contornar o colapso iminente do tráfego rodoviário. Passar parte do transporte das estradas para o ar, com a ajuda da mobilidade aérea urbana, é uma das áreas do futuro mais empolgante do setor da indústria aeronáutica e aeroespacial. Com décadas de experiência no desenvolvimento e na certificação de sistemas de acionamento seguros em termos de voo, a maxon é o parceiro de empresas de UAM emergentes. Os nossos acionamentos ajudam os nossos clientes a encurtar os tempos de transporte, a diminuir os custos de operação e a baixar as emissões de CO2 no espaço urbano. 

 

Desenvolvimento mais rápido através de componentes de catálogo.

A padronização de produtos aeroespaciais comprovados permite-nos disponibilizar mais depressa aos nossos clientes UAM soluções de acionamento eficientes. As modificações típicas da indústria aeronáutica, por ex., uma lubrificação especial a maior robustez ou os tipos de cabos específicos já estão incluídas nos nossos sistemas de acionamento. Todos os componentes estão testados de acordo com a DO-160G relativamente ao intervalo de temperatura, à vibração, ao choque e à humidade do ar, e cumprem os padrões ambientais da indústria aeronáutica e aeroespacial. 

Configuração

Quando a visão se torna realidade.

A concretização da visão de UAM precisa de uma integração perfeita de várias tecnologias. Como especialista em sistemas de acionamento elétricos, a maxon dimensiona as tecnologias mais modernas para a mobilidade aérea urbana e aproveita as sinergias da indústria aeronáutica e aeroespacial convencional para este novo segmento de mercado. Os nossos clientes beneficiam da nossa perícia no desenvolvimento e na produção de atuadores, com ou sem sensores e eletrónica, sistemas de acionamento para válvulas, componentes de controlo Fly-by-Wire ou comunicação de bordo.

As nossas recomendações de produtos.

Os produtos maxon destinados à indústria aeronáutica e aeroespacial foram testados de acordo com a norma DO-160G para condições ambientais, como oscilações de temperatura, humidade, choque e vibração, sendo assim também adequados para as aplicações mais exigentes. Um programa básico padronizado de produtos permite acelerar ciclos de desenvolvimento, para que os clientes tenham à disposição produtos sofisticados para a indústria aeronáutica e aeroespacial o mais rápido possível.

DCX Aero

 

  • Motor com escovas potente e compacto
  • Disponível em diferentes tamanhos: Diâmetros 10-35 mm
  • Utilizados em Marte

EC-4pole Aero

 

  • A mais elevada relação potência/peso e tamanho
  • Enrolamento de altas temperaturas
  • Comprovado em condições ambientais extremas

EC-i Aero

 

  • Motor dinâmico de binário elevado
  • Com enrolamentos de núcleo de ferro
  • Compacto e leve

GPX Aero

 

  • Tecnologia de ponta em redutores planetários
  • Eficiência máxima
  • Boa dirigibilidade em marcha-atrás

Encoder para a indústria aeronáutica e aeroespacial

 

  • Série de codificadores rotativos ENX
  • XT = temperaturas extremas
  • Proteção contra humidade

Atuadores

Juntamos o desenvolvimento de hardware e software. Para uma excelente integração do sistema, os nossos atuadores UAM têm cablagens e fichas concebidas de forma especial, assim como uma carcaça de atuadores para a integração direta em aviões, baseada nas interfaces dos clientes.

Sistemas de acionamento para a indústria aeronáutica e aeroespacial

Transfira agora o panfleto.

Obtenha uma visão geral inicial e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para o setor aeroespacial.

GettyImages-178580581_1

Mobilidade aérea urbana (UAM)

Meios de transporte do futuro.

Uma importante tarefa dos engenheiros de vendas da maxon é fazer previsões sobre o futuro. Para poder fazer previsões sobre as aplicações de que o mundo precisará dentro de cinco ou dez anos, temos de pensar de forma previdente e a longo prazo. Os tempos que se avizinham são entusiasmantes. Em primeiro lugar, o mercado comercial dos drones está a acelerar cada vez mais e o sistema de acionamento de drones que a maxon desenvolveu há pouco tempo já se encontra em fase de testes de voo. Em segundo lugar, o mercado da mobilidade aérea urbana (UAM) está a crescer rapidamente. 

Perguntas mais frequentes

  • O que são atuadores e que soluções oferece a maxon?

    Um atuador combina as mais variadas tecnologias de acionamento para possibilitar a movimentação de um sistema. Com eletrónica adicional, como sensores de posicionamento e eletrónica de controlo, tornam-se possíveis movimentos de alta precisão e/ou muito dinâmicos. As interfaces de comunicação permitem ao atuador disponibilizar dados em tempo real ao sistema Master. O nosso portfólio de produtos contém todos os componentes e tecnologias necessários para desenvolver e produzir atuadores à medida do cliente.

  • Os produtos industriais maxon são adequados para aplicações UAM?

    Sim. A maxon tem uma extensa experiência de vários anos na adaptação de motores industriais de alta qualidade para o mercado da indústria aeronáutica e aeroespacial, pelo que os efeitos no produto original são mínimos.

  • A maxon acompanha os seus clientes no desenvolvimento de atuadores específicos?

    Sim. A Business Unit Aeroespacial da maxon tem uma equipa de especialistas, nomeadamente nas áreas da gestão de projetos, da técnica de sistema e qualidade, da eletrónica e da engenharia de software que, durante o desenvolvimento de um atuador feito à medida, trabalham juntos para que todos os requisitos dos clientes sejam cumpridos na totalidade.

Contacto

Tem perguntas?

Os nossos especialistas UAM encontram-se o seu dispor.