zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10_NEW

Controlador de movimento multieixos

A arte da sincronização precisa.

Com os controladores multieixos programáveis maxon de elevado desempenho, podem ser sincronizados e posicionados vários eixos com precisão, assim como podem ser executados discos de excêntricos ou perfis de condução com limite de retroalimentação. 

Sincronização de acionamento: precisa ao micrómetro.

Os sistemas de robótica, análise e manipulação exigem uma tecnologia de comando cada vez mais precisa. É por isso que os controladores de movimento maxon permitem a integração compacta de uma série de acionamentos eficientes a nível energético, em conjunto com reguladores extremamente dinâmicos e um sistema de barramento ligado em rede.

As sequências complexas de movimento podem ser programadas desta forma. Os comandos multieixos suportam diferentes cinemáticas, tais como Delta ou Scara. Podem funcionar de forma completamente autónoma ou ser integrados num sistema de nível superior através de CANopen ou EtherCAT.

maxon Motion Control: resumo dos aspetos mais importantes.

Oferecemos soluções para a construção de aparelhos, instalações ou máquinas, mas também para aplicações móveis ou robótica de construção leve.

Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o controlador maxon certo, classificámos os nossos Motion Controllers de acordo com os parâmetros mais importantes.

Product comparison table - Motion controls
MicroMACS6001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2MicroMACS6 ModuleMiniMACS6-AMP-4 OEMMiniMACS6-AMP-4/50/10MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1MasterMACS
Livremente programávelYesYesYesYesYesYesYes
Estágio final de potência integradoNãoNãoYesYesYesYesNão
Número de eixos666 (4)6 (4)6 (4)6 (4)32
CANopenYesYesYesYesYesYesYes
Interfaces EthernetYesYesNãoNãoYesYesYes
Slave EtherCATNãoNãoNãoNãoYesYesYes
Master EtherCATNãoNãoNãoNãoNãoNãoYes
PROFINETNãoNãoNãoNãoYesYesNão
BluetoothNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão

O nosso portfólio de produtos.

MicroMACS6

O ultracompacto

001822_MicroMACS6_Module_BOTTOM-2

MicroMACS6 Module

O encaixável

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM

Para grandes quantidades

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

Com interfaces industriais

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1

Para medição precisa de corrente

MasterMACS

Para os mais elevados requisitos de desempenho

insights Revista

Motion Control: Da força ao movimento preciso

Descubra como o Motion Control integra motores, redutores, sensores, eletrónica e software para criar soluções de acionamento precisas, seguras e fiáveis para aplicações exigentes.

Motion_Control-2026-EN

ApossIDE

Ambiente de desenvolvimento gratuito.

ApossIDE (Integrated Development Environment) é um software de automatização abrangente e sem licenças que permite a programação específica da aplicação de todos os comandos multieixos maxon. Uma ferramenta utilizada para programação, teste e depuração de funções de controlo de movimentos de todos os aparelhos MACS. A sintaxe de ApossIDE é fácil de programar, graças ao seu paralelismo com a linguagem C, amplamente utilizada. ApossIDE apoia a programação eficaz de soluções de acionamento e foi expandido com comandos de elevado desempenho. Até mesmo funções de posicionamento e sincronização muito complexas podem ser acionadas com comandos simples.

Biblioteca de movimento

Biblioteca de software ZbMotion

A biblioteca de software ZbMotion é uma biblioteca de movimento que gera os perfis de movimento para eixos independentes e sincronizados de alta precisão. A biblioteca consiste em um gerador de trajetória que cria perfis para comandos de posição e velocidade. Ela calcula e gera perfis trapezoidais e com limitação de jerk, além de possuir funções avançadas, como o cálculo da chegada simultânea de múltiplos eixos. A biblioteca ZbMotion é baseada em C e, portanto, pode ser utilizada por qualquer pessoa com experiência em programação. O software está disponível em conjunto com a acontis EtherCAT-Stack e, assim, fornece uma solução completa para comunicação e movimento em tempo real.

Engenharia de aplicações

Engenharia à medida.

Os nossos engenheiros contam com muitos anos de experiência prática no desenvolvimento de comandos e aplicações. Através do seu pensamento orientado para a aplicação, os requisitos são rapidamente compreendidos e eficazmente implementados.

A zub machine control AG, parte do grupo maxon desde 2017, fornece apoio desde a programação de soluções de aplicação específicas do cliente à colocação em funcionamento. A cooperação intensiva e baseada em parcerias em projetos de desenvolvimento OEM garante uma transferência permanente de know-how. O risco de desenvolvimento e possíveis mal-entendidos são, desta forma, significativamente reduzidos. É promovida uma abordagem ágil e são reduzidos os tempos de desenvolvimento.

Configuração simples. Ampla seleção

Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:  

  • Gama de produtos

    Seleção

    Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros. 

  • Seleção

    6000

    Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.  

  • Informações

    Downloads

    Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.  

  • Envio

    Entrega rápida

    Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados. 

  • Rede global

    Serviço ao cliente

    O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo. 

  • Configuração

    O acionamento que pretende

    O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.