Acionamentos compactos elétricos
maxon IDX: a solução Plug & Play.
O conjunto de acionamento potente e de elevada dinâmica: um motor BLDC sem escovas combinado com comando de posicionamento EPOS4 e redutores numa carcaça industrial de elevada qualidade.
Resumo dos aspetos mais importantes.
Apesar de o motor IDX ter um tamanho de 56 mm ou 70 mm, a sua potência corresponde à de um motor com uma área 25% maior. Os acionamentos IDX combinam potência e baixa necessidade de espaço. Como opção de configuração, o IDX também está disponível sem comando de posicionamento EPOS4.
Para que possa encontrar o acionamento certo, reunimos as propriedades dos acionamentos IDX.
IDX 56sem escovas, com eletrónica integrada | IDX 70sem escovas, com eletrónica integrada, I/O | |
|---|---|---|
| Velocidade de rotação nominal | 6000 rpm | 6000 ... 3200 rpm |
| Tensão nominal | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Comprimento do acionamento | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Potência | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| Propriedade adicional | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Ir para a loja | Ir para a loja |
IDX
Elevada densidade de potência, fácil colocação em funcionamento.
A Série IDX é adequada para todas as aplicações que exigem motores BLDC de baixa tensão. Os mesmos podem ser utilizados de forma flexível para a logística industrial, robótica e intralogística, mas também máquinas de produção com movimentos dos eixos X, Y e Z.
Os acionamentos IDX têm todas as opções de ligação como padrão, podendo ser combinadas com requisitos especiais. Depois da ligação, estes funcionam imediatamente, porque são fornecidos pré-configurados.
Dimensão | □56 / 70 mm |
|---|---|
Comprimento do acionamento | 120 ... 211 mm |
Potência | 180 ... 750 W |
Binário nominal | até 3167 mNm |
Velocidade do acionamento | até 6000 rpm |

textfocus.advantages
Elevada densidade de potência
Classe de proteção IP65
A carcaça industrial está protegida contra água e pó.
Binário constante elevado
Preparados para a Indústria 4.0
Eletrónica integrada para CPS, Smart Factory ou IoT.
Configurável online
Perfeitos para a robótica e logística
Extremamente flexível para a utilização em aplicações industriais, robóticas e logísticas.
Um acionamento compacto de elevado desempenho.
O acionamento IDX encontra-se disponível com comando de posicionamento, regulador de velocidade/motor integrado e sensor de temperatura no enrolamento. O motor IDX também pode ser configurado para poder ser operado através de um comando de motor externo. A versão de elevada qualidade tem a classe de proteção IP65, apenas o veio de saída tem de ser vedado pelo cliente.

rexroth
A plataforma e parceria perfeitas.
A ctrlX AUTOMATION é a plataforma ideal para expandir o portfólio de acionamentos da Bosch Rexroth com acionamentos de alta precisão de elevado desempenho da maxon. Isto proporciona aos clientes uma solução de acionamento adaptada às suas necessidades e permite-lhes integrar facilmente os acionamentos maxon no seu sistema existente.
Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.