Cerâmica técnica

Mais duros que aço.

Os componentes cerâmicos são ainda mais resistentes ao desgaste do que o aço e tornam, por ex., os redutores mais precisos e fiáveis.

A cerâmica é utilizada quando outros materiais falham.

Seja na tecnologia de acionamento, na automação industrial ou na tecnologia de relojoaria — a cerâmica industrial de elevado desempenho é particularmente adequada quando é necessária resistência ao desgaste, propriedades deslizantes, biocompatibilidade ou resistência química.

A maxon possui um vasto know-how na área da cerâmica técnica. Graças à Ceramic Injection Molding (CIM) e à extrusão, combinadas com processos especiais de acabamento, produzimos peças cerâmicas extremamente complexas, com uma precisão única e da mais elevada qualidade.

Os nossos especialistas são os seus parceiros de desenvolvimento desde a primeira ideia e têm todo o gosto em continuar a ajudá-lo.

  • Extrema resistência ao desgaste e dureza
  • Excelentes propriedades deslizantes
  • Elevada resistência mecânica
  • Longa vida útil
  • Melhor capacidade de isolamento
  • Elevada resistência química e à corrosão
  • Biocompatível
  • Baixo peso específico

Um material único.

Veios, eixos e fusos cerâmicos de precisão, componentes cerâmicos complexos personalizados para a microtecnologia ou peças de carcaça resistentes a riscos. Há anos que testamos com sucesso a cerâmica industrial de elevado desempenho nos nossos acionamentos. Obtemos os melhores resultados possíveis através de vários processos para a produção de produtos cerâmicos de elevada qualidade.

Máximo desempenho em vários domínios de aplicação.

As propriedades vantajosas da cerâmica industrial contribuíram para que a maxon não fabricasse apenas componentes de redutores. Os nossos componentes cerâmicos podem ser encontrados agora em vários produtos e em todos os setores.

Tecnologia de acionamento

Fusos para condições extremas.

Os fusos cerâmicos maxon são resistentes à corrosão e ao desgaste, robustos e têm, em simultâneo, um elevado rendimento. Por conseguinte, utilizamos os mesmos para projetos personalizados onde outros materiais atingiriam os seus limites. Um bom exemplo são os nossos acionamentos subaquáticos, cuja aplicação exige materiais resistentes à água salgada e à corrosão.

Resistente à corrosão.

  • Funcionamento praticamente sem efeito Slip Stick
  • Suavidade
  • Dureza elevada
  • Vida útil excecionalmente longa

Tecnologia de relojoaria

Componentes cerâmicos para movimentos mecânicos.

Para que funcionem de forma fiável, as pequenas peças mecânicas presentes num movimento devem ser processadas com precisão. Com componentes cerâmicos, um movimento mecânico mantém a sua precisão ao longo de períodos de vida útil que anteriormente não eram possíveis.

Precisos e duradouros.

  • Componentes para relógios automáticos
  • Máxima precisão
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Produção em série fiável
  • Não magnéticos

Tecnologia de medição

Carcaças de sensor cerâmicas para medidores de fluxo.

Como carcaça de sensor, a cerâmica demonstra a sua resistência a altas temperaturas, pó abrasivo na corrente de gás e condensado quimicamente agressivo. A baixa dissipação de calor da cerâmica protege a eletrónica no interior dos sensores.

Resistentes a temperaturas e pó.

  • Robustas contra condições ambientais extremas
  • Passivas contra campos elétricos e magnéticos
  • Prevenção de custos de manutenção e subsequentes
  • Não magnéticas
Vinyl

Tecnologia de áudio

Carcaças e rolamentos cerâmicos.

Para uma experiência sonora perfeita, muitos componentes têm de se harmonizar perfeitamente entre si. No domínio dos rolamentos para gira-discos de topo de gama, os rolamentos magnéticos de cerâmica oferecem as condições ideais para enfrentar desafios, tais como os campos magnéticos e a concentricidade precisa. E, nas carcaças dos auscultadores, a cerâmica garante uma longa vida útil, melhora o conforto de utilização e tem um efeito positivo na qualidade do som. 

Para um maior conforto de utilização e melhor som.

  • Acabamento da superfície perfeito
  • Resistência a riscos para uma vida útil mais longa
  • Baixa dissipação de calor para um maior conforto de utilização
  • Excelentes propriedades acústicas
  • Não magnéticas

Automação industrial

Elementos cerâmicos para máquinas industriais.

A disponibilidade de máquinas e instalações é da maior importância na indústria. Aqui, as vantagens da cerâmica como material para casquilhos, guias, eixos e veios são convincentes. Um exemplo de sucesso são os fusos cerâmicos maxon com Ceramic Glide Surface, também designada superfície CGS. 

Para um funcionamento sem problemas.

  • Excelentes propriedades deslizantes
  • Extrema dureza
  • Elevada resistência ao desgaste
  • Dureza elevada

Tecnologia médica

Componentes cerâmicos de isolamento para endoscópios.

Os materiais utilizados nos aparelhos médicos, tais como endoscópios, têm de cumprir os mais elevados requisitos. Apenas componentes excelentes, sem defeitos visíveis e fiáveis são aceites. Além disso, os mesmos são biocompatíveis e resistentes a fluidos corporais.

Robustos e biocompatíveis.

  • Acabamento da superfície perfeito
  • Biocompatibilidade
  • Baixa dissipação de calor
  • Enorme robustez

Óxido de zircónio ZrO2

Elevada capacidade de carga mecânica.

O óxido de zircónio é uma cerâmica industrial de elevado desempenho com elevada resistência. O módulo de elasticidade e o coeficiente de dilatação térmica são equivalentes aos do aço. Os componentes cerâmicos são biocompatíveis e pouco alergénicos.

Propriedades gerais do material

Resistência à flexão

>800 N/mm2

Módulo E

2 x 105 N/mm2

Espessura

≥6.08 g/cm3

Dureza

1350 HV

Coeficiente de dilatação térmica

10 x 10-6 1/K

Condutividade térmica

2 W/mK

Resistência elétrica

1010 Ωcm

Óxido de alumínio Al2O3

Elevada capacidade de carga térmica.

A cerâmica de óxido de alumínio é amplamente utilizada na engenharia eletrotécnica para o isolamento e pode suportar temperaturas de utilização de 1000 a 1500 °C (sem carga mecânica)

Propriedades gerais do material

Resistência à flexão

>350 N/mm2

Módulo E

3.5 x 105 N/mm2

Espessura

≥3.98 g/cm3

Dureza

2000 HV

Coeficiente de dilatação térmica

≥5 x 10-6 1/K

Condutividade térmica

25 W/mK

Resistência elétrica

1015 Ωcm

Contacto

Alguma dúvida?

A nossa equipa de vendas terá todo o gosto em ajudá-lo.

Configuração simples. Ampla seleção

Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:  

  • Gama de produtos

    Seleção

    Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros. 

  • Seleção

    6000

    Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.  

  • Informações

    Downloads

    Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.  

  • Envio

    Entrega rápida

    Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados. 

  • Rede global

    Serviço ao cliente

    O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo. 

  • Configuração

    O acionamento que pretende

    O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.