Sistemas de acionamento mecatrónico
Produzidos à medida — desde a ideia à série.
A maxon desenvolve e produz sistemas de acionamento mecatrónico específicos do cliente ao mais alto nível técnico — desde a ideia até à produção em série, a partir de uma única fonte.
Competência técnica para Motion Intelligence: a nossa equipa de especialistas em mecatrónica.
A maxon tem um vasto conhecimento relativamente à interação perfeita de diferentes componentes de acionamento — e, por conseguinte, de sistemas de acionamento mecatrónico. Afinal, há décadas que desenvolvemos e produzimos componentes de acionamento que estão entre os melhores do mundo.
Enquanto especialistas em sistemas, somos parceiros competentes no que diz respeito a encontrar e implementar as melhores soluções para problemas de acionamentos complexos. Acompanhamos os nossos clientes logo desde a fase de conceção com base nas especificações técnicas.
Além disso, apoiamos a revisão de módulos multifuncionais inteligentes, atuadores mecatrónicos multieixos e sistemas motorizados baseados em componentes padrão.
Door Drive
Para um maior conforto e segurança.
Juntamente com um fabricante suíço de elevadores, a maxon desenvolveu uma solução de sistema para o acionamento de portas de elevadores. O mesmo consiste num motor de corrente contínua sem escovas, com um diâmetro de 90 milímetros e num enconder Mile integrado diretamente na impressão. Além disso, existe um comando de posicionamento específico do cliente com base na Série maxon EPOS 2.
De forma a ir ao encontro de diversos tipos de elevadores, assim como de diferentes normas internacionais de segurança, o comando do maxon Door Drive oferece as seguintes vantagens:
- Deteta o tamanho e o peso das portas após o deslocamento de referência
- Determina e corrigi autonomamente os parâmetros ideais
- É configurado e fica operacional em poucos passos
- Binário suficiente para mover suavemente as portas
- Graças ao comando inteligente, reúne dados para os técnicos de montagem

Exoskeleton Drive
Para uma melhor qualidade de vida.
A imitação da marcha humana com sistemas mecatrónicos é um enorme desafio técnico. O exoesqueleto tem de ser leve, compacto, de elevado desempenho, fiável e fácil de operar. Os sistemas de acionamento têm de proporcionar um binário elevado e, simultaneamente, é necessária uma dinâmica elevada.
O Exoskeleton Drive da maxon não desperdiça, portanto, um único milímetro de espaço. Um motor plano sem escovas com encoder foi combinado com um redutor planetário de três fases e um comando de posicionamento EPOS-4.
- Construção compacta e leve
- Binário elevado e aceleração elevada
- Baixo consumo de energia
- Motores ligados em rede via controlador EtherCAT EPOS4
- Ideais para articulações dos joelhos e da anca
- Confere aos utilizadores o controlo total sobre os seus movimentos

Pump Drive
Para um ar melhor.
Juntamente com um fabricante de motores diesel, desenvolvemos um sistema de acionamento composto por um motor plano sem escovas específico do cliente, incluindo a eletrónica. A solução de sistema regula o fornecimento preciso de ureia no pós-tratamento de gases de escape dos motores diesel, para que os compostos tóxicos de azoto possam ser separados. Um regulador de velocidade combinado com a aplicação, com um regulador de corrente subordinado, comandado através de uma interface para o aparelho de comando de nível superior. Desta forma, podem ser cumpridas as mais recentes normas de emissão de gases de escape. O sistema é utilizado principalmente em camiões — uma importante contribuição da maxon para a melhoria do clima.
- Monitorização inteligente da pressão através de algoritmo patenteado
- Pode ser adaptado à aplicação final na produção do cliente
- Otimizado em termos de custos e concebido para produção em grande escala

Sterilizable Drive
Para a precisão na tecnologia médica.
Esta unidade de acionamento esterilizável é composta por um motor sem escovas, juntamente com uma robusta carcaça de aço inoxidável e uma ligação por cabo. O motor é regulado por uma unidade de comando separada. É aqui que intervém o HPSC (high precision sensorless control), um método extremamente sofisticado desenvolvido pela maxon para comutação sem sensores de motores sem escovas.
Em caso de paragem e a baixas velocidades, a tecnologia de controlo baseada na anisotropia magnética é utilizada em primeiro lugar.
- O mais alto nível de precisão, velocidade e facilidade de utilização
- Propriedades ergonómicas: a ferramenta é confortável de segurar
- Firmware personalizado e específico do cliente
- O comando orientado para o campo garante um elevado rendimento
- Baixa dissipação de calor
- Níveis baixos de ruído e vibração

Plug-and-Play Drive
Para a solução de motor Plug and Play.
Com base em componentes padrão, a nossa solução otimizada garante que uma aplicação técnica possa mover-se da melhor forma possível. A maxon responde rapidamente aos requisitos — desde normas bastante simples adaptadas a produtos mais especializados. O acionamento é montado de forma completa, incluindo todos os cabos fornecidos e está imediatamente operacional.
- Solução rápida e otimizada em termos de custos composta por componentes padrão
- Pode ser adaptada às especificações
- Rápido tempo de desenvolvimento e poupança de custos devido a Plug and Play

Gear Drive
Para ambientes difíceis.
Este motorredutor pode ser utilizado na aviação ou como um motorredutor silencioso no setor médico. Através de uma combinação personalizada de componentes, obtemos resistência a condições extremas.
Oferecemos soluções de montagem 100% específicas para atuadores lineares, a fim de ultrapassar os limites para ambientes difíceis, aplicações exigentes em termos de velocidade ou peso, ou aplicação em tecnologias de ponta.
- Ampla gama de vedações, de IP54 a IP66
- Resistência à corrosão
- Resistência à temperatura de -40 a +85 °C
- Resistência a vibrações/choques
- Biocompatibilidade dos materiais

Bikedrive Air
Para um acionamento de e-bike impercetível.
A nossa unidade de acionamento de e-bike completamente integrada no tubo inferior é composta por um eficiente motorredutor interno EC e um redutor planetário de elevado desempenho. A eletrónica e os sensores fornecem um apoio sensível em todas as situações de condução. A inovadora roda livre patenteada não tem qualquer resistência percetível — nem durante a rotação para trás nem durante a deslocação sem apoio elétrico. O sistema de e-bike maxon Bikedrive Air inclui uma bateria também integrada no tubo inferior, uma HMI no tubo superior, assim como aplicações para distribuidores e condutores.
- 1,9 kg de peso
- 40 Nm de binário máximo
- 115 rpm de cadência máxima suportada
- Para designs de tubo inferior a partir de 60 mm de diâmetro
- O fator Q começa em 155 mm
- 25 km/h / 20 mph de velocidade máxima
- Compacto e silencioso


Contact
Adoramos desafios.
Mars Rover. Bombas de insulina. Robôs industriais. Carros de Fórmula 1. Bicicletas. Os sistemas de acionamento maxon já provaram a sua potência e precisão em milhares de aplicações. Desde o início do projeto, contribuímos com o nosso apoio na discussão de ideias, no desenvolvimento de requisitos específicos e quando se trata de produzir protótipos, bem como produtos em série.
Fale connosco sobre os seus requisitos.
Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.