Motores de bicicleta elétrica e sistemas de bateria para a eletromobilidade
Sistemas de bicicletas elétricas leves e potentes.
Os nossos motores leves para bicicletas elétricas, baterias eficientes, assim como interfaces e aplicações modernas, oferecem um sistema para bicicletas elétricas integrado na perfeição. A tecnologia maxon foi concebida para proporcionar o máximo desempenho no mais pequeno espaço. Absolutamente fiável e eficiente.
maxon Eletromobilidade
A experiência adquirida com o desenvolvimento do sistema para bicicletas elétricas BIKEDRIVE também é utilizada pela maxon noutras áreas da eletromobilidade. Por exemplo, em sistemas de acionamento para scooters e triciclos elétricos, em acionamentos personalizados para desportos profissionais e radicais, assim como em acionamentos para cadeiras de rodas e veículos terapêuticos elétricos. Porque também aqui é necessária uma combinação de motor, redutor e gestão da bateria, para que funcionem em conjunto de forma precisa e fiável.
As nossas recomendações de produtos
Unidade de acionamento
A unidade de tração da e-bike consiste em um motor BLDC com rotor interno e uma engrenagem planetária de alto desempenho e baixo ruído. O fator Q começa em apenas 155 mm. A eletrônica e os sensores integrados garantem suporte sensível em todas as situações de condução. O sistema de roda livre patenteado e inovador não oferece resistência perceptível – tanto ao pedalar para trás quanto ao pedalar sem assistência elétrica. É possível instalar coroas de estrada ou de MTB.
Bateria
A bateria de íon de lítio é permanentemente integrada ao tubo inferior. Ela combina baixo peso com capacidade de energia de 250 Wh, 400 Wh ou 600 Wh, começando com apenas 1,4 kg.
Range Extender
O Range Extender oferece mais 250 Wh de energia. Funciona como um power bank e carrega a bateria integrada. O Range Extender pode ser inserido em um suporte de garrafa BIKEDRIVE AIR ou AIR S e integrado ao sistema por meio de um cabo ou pode ser transportado em uma mochila.
Interface
Um elemento de comando confere controlo total sobre a bicicleta elétrica e pode ser conectado via Bluetooth (BLE) ao smartphone ou via ANT+ a outros dispositivos da Garmin, Sigma ou o-synce. Os três níveis de apoio podem ser configurados individualmente com a aplicação. Estão definidos de fábrica três modos de condução: Cruise (vento suave sentido nas costas), Push (modo desportivo), Blast (elevada potência para terrenos íngremes). Opcionalmente, existem manípulos de mudança discretos e intuitivos para o guiador da bicicleta de corrida e de montanha.
Conectividade
Aplicações para ciclistas e distribuidores especializados.
Com a app maxon Connect, o smartphone torna-se o centro de comando: os níveis de apoio da bicicleta elétrica podem ser ajustados individualmente e todos os dados importantes são visíveis de forma resumida no painel. Graças ao recurso ANT+ ou Bluetooth (BLE), também podem ser conectados facilmente outros dispositivos. Garmin, Sigma, o-synce, etc. Está disponível uma aplicação de serviço intuitiva para os revendedores.
Contacto
Qual é o seu desafio?
O nosso especialista em soluções de eletromobilidade está à sua disposição.