Motores BLDC com enrolamento não ferroso ou ferroso
Dinâmicos. Longa vida útil. De alta eficiência.
Os motores DC sem escovas da maxon oferecem uma vida útil mais longa e velocidades superiores aos motores DC com escovas. Além disso, são isentos de manutenção, o que os torna ideais para a utilização em aplicações “Fit and Forget”.
Motores BLDC maxon: resumo dos aspetos mais importantes.
A utilização de um regulador eletrónico permite um comando muito preciso da velocidade e do binário.
Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o motor certo, classificámos as nossas gamas para motores BLDC de acordo com os parâmetros mais importantes.
| ECX SPEED∅ 4 - 22 mm | ECX PRIME∅ 6 ... 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | Motor IDX□ 56 - 70 mm | ECX FLAT∅ 22 ... 42 mm | EC∅ 22 mm | EC-max∅ 16 - 22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30…52 mm, □ 70 mm | EC flat∅ 60 - 90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrolamento não ferroso | Yes | Yes | Não | Não | Não | Yes | Yes | Yes | Não | Não | Não | Não |
| Rotor interno | Yes | Yes | Yes | Yes | Não | Yes | Yes | Yes | Yes | Não | Yes | Yes |
| Configurável | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não |
| Tamanho | ∅ 4 ... 22 mm | ∅ 6 ... 30 mm | ∅ 22 mm | □ 56 ... 70 mm | ∅ 22 ... 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 ... 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30…52 mm, □ 70 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 ... 90 mm |
| Velocidade elevada | Yes | Yes | Não | Não | Não | Yes | Não | Yes | Não | Não | Não | Não |
| Binário elevado | Não | Yes | Yes | Yes | Yes | Não | Não | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dinâmico | Não | Yes | Yes | Yes | Não | Não | Não | Yes | Yes | Não | Não | Yes |
| Preço/desempenho | Não | Não | Não | Não | Yes | Não | Yes | Não | Yes | Yes | Yes | Não |
| Propriedade adicional | Versão esterilizável | Sterilizable version | - | Proteção IP65 | Construção curta (plana) | IP54 e versão Heavy Duty | - | Versão Heavy Duty | - | Construção curta (plana) | Construção curta sem carcaça | Sem carcaça, veio oco |
| Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja |
O nosso portfólio de produtos.

ECX SPEED
Extremamente rápido e silencioso

ECX PRIME
Desempenho de topo

ECX TORQUE
Rotor interno de múltiplos polos com binário elevado

IDX
Elevado desempenho na carcaça industrial

ECX FLAT
Binários elevados para espaços limitados

EC
Máxima vida útil

EC-max
Longa vida útil ao melhor preço

EC-4pole
Assim funciona o máximo desempenho: ∅32 mm, 200 watts

EC-i
Um power pack para espaços mais pequenos

EC flat
O melhor preço por binários elevados

EC frameless HT
Um motor versátil de alto torque

EC frameless DT
Ainda mais dinâmica para acionamentos de robótica
Parvalux
Motores BLDC da Parvalux.
Desde 2018, a Parvalux Electric Motors Ltd pertence ao grupo maxon. A Parvalux oferece uma ampla variedade de motores DC sem escovas, que estão disponíveis simplesmente como motores BLDC ou em conjunto com redutores em linha ou em ângulo exclusivamente da maxon. Os motores oferecem um elevado binário de arranque, excelente densidade de potência e um funcionamento silencioso.

Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.