Sistemas de acionamento para robôs móveis de logística

Plataforma modular de Wheel Drive para AMRs.

Os robôs móveis autónomos são essenciais para a logística moderna. O seu desempenho depende das rodas motriz compactas e eficientes que integram motores BLDC, redutores, travões, codificadores e controladores num único subsistema. A maxon disponibiliza soluções completas de sistemas Wheel Drive a partir de um único fornecedor, ajudando os fabricantes de AMRs a passar mais rapidamente do conceito à implementação escalável, com um desempenho fiável e consistente. 

Porque é que as soluções integradas de Wheel Drive fazem a diferença.

Quando os motores, redutores, travões, componentes eletrónicos, sensores e controladores são desenvolvidos separadamente, a integração dos AMRs torna-se mais complexa. O comportamento em movimento é mais difícil de ajustar, os testes de segurança demoram mais tempo e o desempenho pode variar entre os testes de protótipos e a implementação da frota.

A plataforma modular de Wheel Drive da maxon reduz a complexidade global do sistema e minimiza o número de interfaces de fornecedores. Com menos componentes para especificar, adquirir, montar e qualificar, os OEMs podem otimizar a sua cadeia de abastecimento, reduzir os riscos de integração e colocar mais rapidamente no mercado novas variantes da plataforma.

  • Comportamento previsível do sistema
  • Validação e aprovação mais rápidas
  • Desempenho térmico fiável
  • Escalabilidade simplificada do protótipo para a produção

Precisa de ajuda para conceber o seu acionamento das rodas?

1

Brochura

Possibilidades infinitas.

Desde AMRs até ASRS (sistemas automatizados de armazenamento e recuperação), a plataforma modular de Wheel Drive e a gama de produtos da maxon proporcionam aos OEMs a flexibilidade necessária para criar uma vasta gama de arquiteturas de veículos a partir de um único sistema comprovado. 
 

Descarregar brochura
Subsistema maxon AGv-2

Solução de acionamento

Encontre a plataforma modular de Wheel Drive ideal.

Cada plataforma de AMR coloca requisitos específicos ao seu sistema de acionamento. A plataforma modular de acionamento das rodas da maxon permite aos engenheiros configurar uma solução precisamente adaptada aos requisitos operacionais do veículo. O resultado é uma solução de acionamento fiável que reduz a complexidade do desenvolvimento e facilita a passagem do protótipo para a produção.

As nossas localizações

As nossas recomendações de produtos.

As rodas motriz da maxon são uma solução compacta e eficiente para AGVs e veículos autónomos utilizados na intralogística e em aplicações no exterior. O controlo preciso e a velocidade garantem a estabilidade do sistema.

Wheel Drive 250

  • Carga útil por acionamento ≤ 250 kg
  • Opcional: segurança funcional e travão integrados
  • Certificação IP65

Wheel Drive 500

  • Carga útil por acionamento ≤ 500 kg
  • Travão de imobilização integrado
  • Certificação IP65
IDX56S_ParvaluxGB28

Rodas motriz personalizadas

  • Componentes do sistema perfeitamente adaptados entre si
  • Espaço de instalação otimizado
  • Económico
render_compact drive_cutaway

Acionamento compacto

  • 50% mais pequeno do que as unidades de acionamento tradicionais
  • Eficiência de acionamento 20% superior
  • Baixo nível de ruído e movimento preciso
IDX70_L_C-Flansch

IDX 70 com controlador de segurança certificado

  • Nível de integridade de segurança SIL3 - PLe-Cat.3
  • Funções de segurança STO e SBC
  • Potência 900W
  • Classe de proteção IP65

Guia técnico para seleção de acionamentos para AMR

Domine as 6 etapas críticas da seleção de rodas motriz para AMRs e da Segurança Funcional.

Desenvolvido especialmente para desenvolvedores de AMR, este guia técnico combina a experiência da maxon em sistemas de acionamento com orientações práticas sobre segurança funcional e um comprovado processo de seleção em seis etapas. Faça o download para reduzir os riscos de engenharia e tomar as decisões certas sobre acionamentos desde o início.

De que forma os sistemas de acionamento influenciam o desempenho operacional dos AMRs.

Descubra os seis principais benefícios operacionais de uma solução de roda motriz modular:

Num AMR, o motor, o redutor, o controlador, o codificador, o travão, a lógica de segurança e a interface de software influenciam o comportamento da plataforma sob carga. Se estes elementos forem selecionados separadamente, as equipas de engenharia despendem frequentemente mais tempo a resolver problemas de compatibilidade, de ajuste e lacunas na validação.

Conceber os subsistemas para funcionarem em conjunto desde o início ajuda a reduzir o risco de integração e torna o comportamento do movimento mais previsível. Também proporciona às equipas de engenharia um percurso mais claro desde os testes de protótipo até à produção escalável.

Exemplo

Numa frota de AMRs goods-to-person, uma plataforma pode apresentar um bom desempenho durante os testes de protótipo, mas comportar-se de forma diferente quando a carga útil, o ciclo de operação e as condições de implementação se alteram. Se o motor, o controlador e o sistema de feedback não estiverem devidamente compatibilizados, os engenheiros poderão necessitar de rondas adicionais de ajuste antes de o robô poder ser implementado de forma fiável. Os subsistemas integrados ajudam a reduzir esta incerteza ao alinhar o comportamento mecânico, elétrico e de controlo numa fase mais precoce do desenvolvimento.

Impacto operacional

  • Redução do esforço de integração
  • Menos problemas de compatibilidade
  • Comportamento de movimento mais previsível
  • Colocação em funcionamento mais rápida
  • Ciclos de validação mais curtos
  • Transição simplificada de protótipo para produção

FAQs.

Uma roda motriz integrada da maxon é um subsistema de acionamento modular para robôs móveis autónomos (AMRs). Combina a roda, o motor, o redutor e o travão numa única unidade compacta e coordenada. Dependendo da configuração, pode ser combinado com componentes compatíveis da maxon de controlo de movimento e de segurança funcional no âmbito da arquitetura global do veículo.

A roda motriz fornece um binário elevado num formato compacto para a movimentação da carga útil e as manobras, enquanto o travão assegura paragens controladas e a manutenção da posição sob carga. O seu design modular proporciona aos engenheiros uma interface definida para adaptar o sistema de acionamento a diferentes plataformas de AMRs e requisitos de aplicação.

As opções de segurança podem incluir funções como Safe Torque Off (STO), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Stop 1 (SS1). O STO elimina o binário do motor; o SBC controla o travão; o SLS ajuda a manter o acionamento dentro de um limite de velocidade definido; e o SS1 leva o acionamento a uma paragem controlada. A integração destas funções no conceito do sistema de acionamento pode simplificar a arquitetura do veículo e apoiar uma abordagem de conceção mais consistente.
 

Os engenheiros necessitam de um sistema de acionamento que forneça o binário da roda, a capacidade de carga útil, a velocidade e o desempenho de travagem exigidos numa solução compacta e fiável. Os principais requisitos incluem a gama correta de tensão nominal, o diâmetro da roda, o binário contínuo e de pico da roda, a capacidade de carga radial, a capacidade do ciclo de operação e a vida útil prevista. O sistema deve também incluir ou suportar componentes essenciais, como um codificador para o controlo de movimento em malha fechada, um travão de retenção para paragens seguras sob carga e um controlador que se integre na arquitetura do veículo. As opções de comunicação, como CANopen e EtherCAT, são importantes para ligar o acionamento ao sistema de controlo do AMR, enquanto uma cablagem híbrida simplificada pode reduzir o esforço de instalação e aumentar a fiabilidade. Em aplicações críticas para a segurança, os engenheiros necessitam também de funções como Safe Torque Off e controlo seguro do travão para eliminar o binário do motor e manter o veículo imobilizado em segurança durante uma paragem. Uma roda motriz integrada ajuda a cumprir estes requisitos ao combinar o motor, o redutor, a roda, o travão e o sistema de feedback num único subsistema validado, reduzindo a complexidade da conceção, o tempo de colocação em serviço e o risco de integração. Todos estes aspetos são assegurados pela maxon.

A segurança funcional é um fator essencial porque um sistema de acionamento de um AMR tem de fazer mais do que apenas mover o robô. Tem também de conseguir abrandar, parar e manter a posição/velocidade em segurança perante alterações da carga útil, das condições de operação e das configurações do veículo.

Num sistema de acionamento integrado, a roda, o motor, o redutor e o travão são concebidos para funcionar em conjunto como parte de um subsistema definido. Isto facilita a integração do comportamento relacionado com a segurança na arquitetura global do veículo e a sua adaptação a diferentes plataformas de AMRs.

Funções como Safe Torque Off (STO), Safe Brake Control (SBC), Safe Limited Speed (SLS) e Safe Stop 1 (SS1) contribuem para um comportamento relacionado com a segurança mais previsível. O STO elimina o binário do motor; o SBC controla o travão; o SLS ajuda a manter o acionamento dentro de um limite de velocidade definido; e o SS1 leva o acionamento a uma paragem controlada. A integração destas funções no conceito do sistema de acionamento pode simplificar a arquitetura do veículo e apoiar uma abordagem de conceção mais consistente.

Um sistema de acionamento modular e integrado ajuda as equipas de engenharia a reutilizar funções comprovadas de movimento e de segurança em diferentes variantes de veículos. Isto reduz o esforço de integração, simplifica a validação e promove um processo de desenvolvimento mais consistente para AMRs que operam em ambientes logísticos dinâmicos.

Os sistemas de acionamento integrados reduzem a complexidade da validação da segurança ao reunir as principais funções relacionadas com a segurança, o controlo do motor e o comportamento da travagem num subsistema definido e documentado. Isto proporciona às equipas de engenharia interfaces mais claras e reduz o número de interações distintas que têm de ser avaliadas ao nível do veículo.

Sempre que aplicável, uma solução de acionamento pré-certificada pode fornecer uma base definida para o processo de verificação do fabricante do AMR. Não substitui a avaliação de riscos nem a validação ao nível do veículo, mas pode ajudar a reduzir o esforço de testagem e de documentação associado às interfaces ao demonstrar o comportamento relacionado com a segurança do veículo como um todo perante um organismo notificado.

Um sistema de acionamento compacto e altamente integrado ocupa menos espaço e reduz o peso total do veículo, deixando mais espaço para baterias, sensores, cargas úteis e outros componentes essenciais. Ao combinar componentes de elevada densidade de potência perfeitamente compatíveis entre si, a roda motriz proporciona maior eficiência e desempenho num espaço mais reduzido.

Isto melhora a eficiência energética, prolonga o tempo de operação entre carregamentos e simplifica a arquitetura global do sistema.

Os sistemas de acionamento da maxon são modulares e altamente configuráveis. As modificações padrão podem acelerar a entrada no mercado, enquanto as variantes personalizadas respondem aos requisitos mecânicos, elétricos e funcionais específicos de cada AMR.

As equipas de engenharia da maxon acompanham todo o processo, desde o conceito até à produção, adaptando o acionamento da roda à arquitetura do veículo e fornecendo dados digitais de conceção para integração, verificação e validação.
 

Contacto

Que desafios enfrenta?

Os nossos especialistas em soluções de logística terão todo o gosto em ajudá-lo.