Sistemas de acionamento para a indústria automóvel
Para a segurança e a eficiência.
Os crescentes requisitos de segurança e a condução semiautónoma colocam novos desafios aos fabricantes de automóveis. A maxon desenvolve motores elétricos com uma enorme densidade de potência, com base em circuitos magnéticos altamente eficientes. Para este efeito, oferecemos sensores de posição e de velocidade integrados, que estão adaptados de forma precisa aos requisitos do setor automóvel.
maxon Motor BLDC em 3D e AR.
Descubra a nossa tecnologia BLDC com todos os detalhes. Para tal, arraste o cursor sobre o acionamento.
Abrir na vista AR:
Unidades de produção em todo o mundo.
O desenvolvimento de acionamentos para a indústria automóvel está centralizado na nossa sede, em Sachseln (Suíça). A presença global da maxon permite-nos apoiar os clientes a nível mundial, no local. Organizamos a produção dos acionamentos em conformidade com as unidades de produção dos nossos clientes. Conforme os volumes, podem ser utilizadas linhas manuais, semiautomáticas ou automáticas.
Engenharia e possibilidades de teste.
Os nossos centros de competência para motores, materiais magnéticos, acionamentos e comandos, integração mecânica, redutores e sensores estão aptos a executar projetos e simulações, bem como a criar modelos físicos. Temos capacidade para realizar os testes necessários internamente ou mediante apoio de parceiros externos.

Tecnologia
Motores compactos de 0,1 W a 5 kW.
Os nossos componentes qualificados para a indústria automóvel oferecem a máxima potência no mais pequeno espaço e são adaptados a desafios específicos, em estreita colaboração com os nossos clientes. Os acionamentos maxon com sensores de alta precisão são especialmente desenvolvidos para a automatização e concebidos para funcionar em condições ambientais extremas.

Tecnologia
Planos e precisos, com encoders de alta resolução.
Desenvolvemos soluções de encoder magnéticas robustas e económicas para os nossos acionamentos. Conforme necessário, podem ser utilizados também encoders óticos.
- Rolamento de alta precisão
- Sem folga mecânica
- Possibilidade de construção plana
- Cabos planos / conectores flexíveis
- Elevada conformidade CEM
- O encoder ótico RIO oferece a máxima resolução em espaços exíguos
- O encoder Easy ENX convence pela sua construção robusta e alta qualidade de sinal
Acionamentos elétricos para soluções de mobilidade
Transfira agora o panfleto
Obtenha uma visão geral inicial dos domínios de aplicação das nossas soluções de mobilidade e saiba mais sobre os acionamentos maxon para as áreas da eletromobilidade, a indústria automóvel e a robótica
Perguntas frequentes
Para que aplicações são adequados os produtos automóveis maxon?
Os produtos maxon utilizam materiais magnéticos de alta qualidade, de forma a oferecer os motores mais compactos. Por isso, os nossos acionamentos são adequados para todas as aplicações com elevados requisitos em termos de espaço, binário ou condições ambientais difíceis.
Existem produtos COTS para aplicações automóveis?
Desenvolvemos soluções específicas de acordo com as necessidades do cliente. Para pequenas quantidades, os produtos do catálogo maxon podem ser utilizados para amostras funcionais iniciais. Estes estão em conformidade com a norma ISO 9001.
A que produtos se aplica a certificação IATF?
A maxon tem a certificação IATF para o desenvolvimento e fabrico de componentes e sistemas de acionamento personalizados (motor + encoder).
Contacto
Quais são os seus desafios?
Entrar em contacto