Soluções de acionamento para aparelhos médicos
Pessoas. Medicina. Tecnologia.
O avanço da tecnologia médica é extremamente rápido. As ferramentas são cada vez mais pequenas e mais precisas, os robôs auxiliam os cirurgiões durante as operações e as próteses de última geração permitem realizar sequências de movimento naturais. Os acionamentos da maxon viabilizam novas e melhores tecnologias, que ajudam pessoas em todo o mundo a desfrutar de uma melhor qualidade de vida.
- Acionamentos médicos autoclaváveis até
2000
x
- São filtrados aprox.
4,4
milhõesde partículas da nossa sala limpa
- Até
30
xpor hora de renovação do ar nas nossas salas limpas


Configurações
Todos os projetos precisam de ideias novas
Por esse motivo, os acionamentos maxon são configuráveis. A nossa oferta inclui soluções de base para o setor médico, cujos componentes estão perfeitamente adaptados e são utilizados numa grande variedade de aplicações. Além disso, os acionamentos maxon podem ser configurados de forma a cumprir as exigências mais complexas ou mais específicas dos projetos.
Soluções de acionamento para a tecnologia médica
Transfira já as brochuras
Obtenha uma visão geral das possibilidades de aplicação na área da tecnologia médica e saiba mais sobre as nossas gamas de produtos mais importantes para aparelhos, tais como implantes ativos, bombas de insulina, robôs cirúrgicos, instrumentos elétricos ou próteses de mãos e de pés.

Gestão de projetos
Uma colaboração bem-sucedida necessita de parceiros fortes.
A nossa experiência de mais de 60 anos é aplicada às exigências individuais de aplicações médicas complexas na gestão de projetos.
Nas equipas de desenvolvimento maxon trabalham engenheiros e técnicos experientes, que prestam apoio aos nossos clientes, desde a fase de especificação até ao início da produção — e daí em diante. Garantimos a transparência constante, a flexibilidade e um fluxo de informação proativo.
A nossa equipa interdisciplinar de especialistas médicos tem todo o gosto em prestar-lhe apoio nas suas tarefas individuais.
Juntamente com o cliente, a equipa maxon desenvolve um conjunto abrangente de soluções. A partir de uma pesquisa e do maior número possível de implementações técnicas alternativas, é ponderada a versão mais eficiente e económica, num curto espaço de tempo.
Perguntas frequentes
Os motores maxon com escovas são autoclaváveis?
Não. Os nossos motores com escovas não foram tecnicamente concebidos para o autoclave. Os motores sem escovas assinalados de forma especial encontram-se identificados no catálogo como “esterilizáveis”. Estes acionamentos foram concebidos para o processo de autoclave a 134 °C +/-4 °C, cem por cento de humidade relativa, 2,3 bar de pressão e 18 min de duração de ciclo. Por norma, estes acionamentos são concebidos para aprox. 1000 ciclos. São possíveis procedimentos de esterilização à base de ETO para todos os produtos de catálogo, sem restrições.
Qual é a vida útil dos motores e dos redutores?
Não é possível responder a esta pergunta de forma geral, sendo que é necessário testar em função de cada aplicação específica. A temperatura, a humidade, a carga, os ciclos de carga, etc., têm uma influência significativa na vida útil dos componentes.
Que tecnologia de motor de base é utilizada para os implantes?
Como solução de acionamento, a maxon utiliza exclusivamente motores sem escovas para unidades implantáveis. Isto é realizado a partir de uma abordagem baseada em riscos, uma vez que os motores com escovas miniaturizados são mais propensos a falhas, devido à sua construção.
De acordo com que padrão de qualidade estão certificados os acionamentos maxon?
A certificação de base de todos os produtos de catálogo é a ISO 9001. Para aplicações personalizadas, podem ser implementadas as exigências da norma ISO 13485, após consulta.
Contacto
Ainda tem alguma dúvida?
A nossa equipa de especialistas médicos encontra-se à sua disposição.