Motores DC com escovas de metais nobres ou de grafite

Alto desempenho a preços atrativos.

Os motores DC com escovas podem ser operados sem eletrónica externa e são, por isso, uma alternativa coerente aos motores BLDC com escovas. 

Motores DC maxon: resumo dos aspetos mais importantes.

Os motores maxon DC estão equipados com ímanes permanentes de elevado desempenho e são adequados para a aplicação em diversas indústrias, desde a mobilidade até à assistência médica e à indústria.

Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o motor certo, classificámos as nossas gamas para motores DC com escovas de acordo com os parâmetros mais importantes.

Product comparison table - Brushed DC motors (BBDC)
DCXØ 6 ... 35 mmDC-maxØ 16 ... 26 mmREØ 50 ... 65 mm
ConfigurávelYesYesNão
TamanhoØ 6 ... 35 mmØ 16 ... 26 mmØ 50 ... 65 mm
Elevada densidade de potênciaYesNãoYes
Preço/desempenhoNãoYesNão
Propriedade adicionalNdFeB magnetsNdFeB magnetsNdFeB magnets

O nosso portfólio de produtos.

DCX

Elevada densidade de binário e funcionamento silencioso

DC-max

Excelente relação preço/desempenho

RE

Aceleração elevada e 90% de eficiência

Parvalux

Motores DC da Parvalux

Desde 2018, a Parvalux Electric Motors Ltd pertence ao grupo maxon.  

O nosso parceiro empresarial também oferece uma ampla variedade de motores de corrente contínua. A série BR caracteriza-se pelo seu rotor robusto e ferroso com um fabrico económico. Os motores DC da Parvalux também se encontram disponíveis como motorredutores ou podem ser combinados com redutores Parvalux.

Motor de

∅ 52 ... 63 mm

Comprimento do motor de

70 ... 125 mm

Potência de

12 ... 85 W

Configuração simples. Ampla seleção

Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:  

  • Gama de produtos

    Seleção

    Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros. 

  • Seleção

    6000

    Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.  

  • Informações

    Downloads

    Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.  

  • Envio

    Entrega rápida

    Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados. 

  • Rede global

    Serviço ao cliente

    O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo. 

  • Configuração

    O acionamento que pretende

    O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.