Sistemas de acionamento para a automação laboratorial
Diagnóstico e investigação fiáveis.
Os sistemas de acionamento maxon asseguram processos fiáveis em aplicações laboratoriais — e, consequentemente, resultados consistentes. Porque no laboratório, a precisão é essencial. Graças ao mais elevado grau de qualidade e fiabilidade, é possível obter resultados reprodutíveis no que diz respeito a diagnóstico, Life Science e analítica.

Whitepaper
Leitura obrigatória para OEMs: Desbloqueando a eficiência do laboratório
Descubra como a maxon ajuda os OEMs a superar os maiores desafios no design e desempenho de instrumentos laboratoriais.
As nossas recomendações de produtos.
Liquid handling
As aplicações de Liquid Handling requerem fiabilidade, precisão e densidade de potência. Com uma elevada velocidade e um comando de posicionamento preciso, os acionamentos maxon são ideais para várias operações, como os movimentos do eixo X, Y ou Z para a dosagem.
DNA sequencing
As aplicações PCR e ADN vão desde a investigação básica e o diagnóstico de doenças até aos testes agrícolas e investigações forenses. Com os sistemas de acionamento compactos e eficientes da maxon, os tempos de execução da PCR podem ser aumentados sem reduzir a precisão.
Pipetas eletrónicas
A maxon fornece soluções de acionamento utilizadas em pipetas eletrónicas para uma entrega precisa e repetível de amostras e reagentes na biologia molecular, química analítica e medicina. As nossas soluções lineares melhoram a eficiência e permitem uma força de acionamento extremamente elevada para a utilização com líquidos de alta viscosidade.
Diagnóstico Point of Care (POC)
Para que as aplicações POC sejam eficazes na prática para uma análise rápida e um diagnóstico precoce, estas têm de ser pequenas e fáceis de utilizar. Além disso, têm de estar calibradas de forma precisa e ser o mais automatizadas possível. Com acionamentos de 6 a 16 mm de diâmetro, a maxon oferece as soluções ideais para POC.
Braços robóticos
Para agarrar com precisão, os braços robóticos para aplicações laboratoriais têm de cumprir os mais elevados requisitos. Os acionamentos elétricos têm de executar movimentos com precisão absoluta através de uma interação de motores e encoders. A elevada densidade de potência é essencial para obter o maior binário possível com uma dimensão compacta. A maxon oferece a solução certa. Graças ao seu enrolamento especial, os nossos sistemas de acionamento são eficientes e altamente precisos.
Decapping
O fecho e a remoção de tampas manual de tubos de amostra custa demasiado tempo de trabalho. A automatização desse processo reduz o risco de erro humano e evita potenciais riscos para a saúde e contaminação por aerossóis para o pessoal do laboratório. Os motores BLDC de 8 mm da maxon são ideais para uma solução de 96 eixos, enquanto um motor de 16 mm, por exemplo, é adequado para uma solução de 24 eixos.
Sistemas de acionamento para a automação laboratorial
Descarregar brochura agora
Informe-se sobre os acionamentos maxon para a automação laboratorial e aprenda, através de dois casos, a forma como os nossos produtos asseguram uma precisão extrema e um elevado rendimento em robôs de laboratório e aparelhos de análise de sangue.
FAQs
Como é que os componentes de acionamento maxon podem assegurar a obtenção de resultados reprodutíveis com os aparelhos de análise laboratorial?
Para obter resultados reprodutíveis, é crucial a existência de um sistema de acionamento que possa ser controlado de forma precisa. Isto é garantido, por exemplo, com acionamentos sem ferro, uma vez que estes não têm qualquer binário de retenção. Além disso, uma elevada resolução e, portanto, uma elevada reprodutibilidade podem ser garantidas através de um encoder.
É possível obter um sistema de acionamento absoluto por parte da maxon para que, no caso de uma falha de energia, a última posição seja armazenada?
Sim. Utilizando o encoder Multiturn absoluto (produto: ENX 22 EMT), a posição do acionamento é armazenada graças a uma tecnologia de Harvesting integrada, permanecendo assim conhecida mesmo após uma falha de energia.
A maxon pode prestar apoio na conceção e produção de sistemas de acionamento completos (movimentos no aparelho)?
Sim. Graças aos longos anos de experiência, a maxon é capaz de prestar apoio na conceção de movimentos translativos completos e ajudar também a otimizar os aparelhos em termos de custo ou desempenho.
Quais são as vantagens de utilizar um controlador maxon?
Com os controladores maxon, a indutância requerida para os motores sem ferro já está integrada. Além disso, o software EPOS e ESCON oferece a vantagem de os acionamentos maxon poderem ser ajustados de forma totalmente automática. Isto significa que o acionamento fica perfeitamente adaptado ao controlador. A interface GUI simples faz com que seja possível realizar medições e ajustes finos no motor.
Contacto
Como podemos ajudá-lo?
Os nossos especialistas em automatização laboratorial terão todo o gosto em ajudá-lo.