Acionamentos para sistemas de segurança

Segurança e custos em consideração.

Os sistemas de fecho ou de vigilância requerem soluções de alta qualidade, mas também económicas. Com base no portfólio de produtos modular da maxon, encontramos sempre uma solução ideal sem comprometer a qualidade e o rendimento. 

Sistemas de acionamento

Tudo a partir de uma única fonte.

Os acionamentos maxon são a solução ideal para portas de segurança, sistemas de fecho, câmaras de vigilância ou sistemas de inspeção móveis.

  • Fiáveis e robustos
  • Resistentes a diferenças de temperatura ou choques
  • Longa vida útil
  • Posicionamento rápido e preciso
  • Elevada densidade de potência com uma dimensão compacta
  • Silencioso

Testamos os limites dos nossos acionamentos.

Os sistemas de acionamento da maxon podem suportar várias condições: altas vibrações, temperaturas extremas de -100 °C a +200 °C e cargas brutais. Temos o nosso próprio laboratório de desenvolvimento com uma câmara de vácuo, sistemas de diferentes temperaturas e climas e um instrumento de teste de choque mecânico que pode gerar valores g extremos, de até 2500 g. Para além disso, a vida útil de mais de um milhar de motores é testada na nossa sala de testes de durabilidade: Aqui, os acionamentos funcionam durante mais de 20 000 horas.

As nossas recomendações de produtos.

Nos sistemas de fecho, o espaço é sempre reduzido. Os nossos acionamentos extremamente compactos, mas potentes, são a solução ideal.

DCX 8

 

  • ∅8 mm
  • até 17'300 rpm
  • até 0.65 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • até 0.1 Nm

ENX 8 MAG

 

  • ∅8 mm
  • até 256 ipv
  • 3 canais

 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • até 50 000 rpm
  • até 1.26 mNm

ENX 8 EASY INT

 

  • ∅8 mm
  • até 1024 ipv
  • 3 canais

DEC Module 24/2

 

  • 8 … 24 VDC
  • até 2 A
  • Amplificador EC de 1 quadrante

As câmaras de vigilância estão permanentemente expostas ao vento e às intempéries. Isto significa que os motores e os redutores têm de ser capazes de funcionar sem falhas sob condições extremas, por exemplo, em termos de humidade ou temperatura.

GP 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 4.4 … 4592
  • até 0.6 Nm
ECmax16_long

EC-max 16

 

  • ∅16 mm
  • até 20'000 rpm
  • até 8.2 mNm

Os sistemas de acionamento para sistemas de bloqueio, sistemas de abertura,
assim como fechaduras de alta segurança em portas de segurança, têm de funcionar de forma perfeita, precisa e fiável durante muitos anos. 

DC-max 26

 

  • ∅26 mm
  • até 11'000 rpm
  • até 28 mNm
GPX26_3-stufig

GPX 26

 

  • ∅26 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • até 6.3 Nm

DCX 22

 

  • ∅22 mm
  • até 18'000 rpm
  • até 32 mNm

GPX 22

 

  • Ø22 mm
  • i= 3.9 … 1526 
  • até 5.2 Nm

GP 22

 

  • Ø22 mm
  • i= 3.8 … 4592
  • até 3.4 Nm

Os sistemas de manutenção ou de inspeção móveis, tais como câmaras para Pipe Crawlers, estão expostos a condições ambientais adversas e têm de resistir de forma fiável a cargas dinâmicas e vibrações.

DCX12L mit Standardflansch

DCX 12

 

  • Ø12 mm
  • até 13'000 rpm
  • até 4.2 mNm
GPX12 2_stufig

GPX 12

 

  •  Ø12 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • até 0.35 Nm
DC-MAX 22

DC-max 16

 

  • Ø16 mm
  • até 11'000 rpm
  • até 4.8 mNm

GPX 16 A

 

  • Ø16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • até 0.9 Nm

Corporate Blog

Histórias de sucesso

Graças à sua presença global, conhecimentos de engenharia e capacidade produção, a maxon não é apenas um fornecedor de componentes — é também um parceiro de desenvolvimento para sistemas de acionamento personalizados para tecnologia de segurança.
Fotolia_36834903_M_╕ [ia_64]  Fotolia.com (2)maxon Story

Motores maxon, para maior segurança à porta de casa.

Anualmente ocorrem em todo o mundo cerca de 5,5 milhões de assaltos por arrombamento. Isso é mais que dez arrombamentos por minuto. O risco de arrombamento reduz-se drasticamente com a utilização de portas de segurança. A empresa espanhola Ruiz…
Mais informações
Elevatorsmaxon Story

O porteiro invisível

O fabricante de elevadores Schindler transporta mais de mil milhões de pessoas todos os dias. Os seus elevadores são instalados em edifícios altos ou blocos de apartamentos, e sobem e descem durante todo o dia. Mas quem é que pensa nos pequenos…
Mais informações

FAQs

  • De que forma é que a maxon assegura que os dados apresentados no catálogo são alcançados?

    Parte de cada desenvolvimento de produto é a validação dos dados do motor ou do redutor. Os novos produtos são testados exaustivamente no nosso laboratório interno. Desta forma, asseguramos o cumprimento das especificações elétricas e mecânicas. 

  • A maxon pode simular o comportamento térmico num ponto operacional ou ciclo específico?

    Sim, temos a possibilidade de determinar o comportamento de cada motor com simulações ou cálculos.

  • A maxon produz comandos personalizados além da gama apresentada no catálogo?

    Sim. A maxon conta com uma grande equipa de engenheiros de desenvolvimento de comandos. Dispomos internamente de todo o know-how, desde a conceção até à produção de protótipos, pelo que podemos responder de forma flexível às necessidades específicas de cada cliente.

  • Existe uma quantidade de encomenda mínima para redutores ou motores configuráveis?

    Não. Geralmente, os produtos configuráveis ou produtos com modificações padrão do catálogo maxon podem ser encomendados em qualquer quantidade. Para configurações mais complexas, aplica-se uma quantidade de encomenda mínima de três unidades.

Contacto

Como podemos ajudá-lo?

Os nossos especialistas em tecnologia de segurança terão todo o gosto em ajudá-lo.