![](/assets/public/caas/v1/media/110606/data/ecdf7d9710763711630cdb8bb70711e8/landscape_ratio16x9/1920/drive-systems-controls-stage-picture.png)
Comandos
Mantenha o controlo. De forma simples.
A robótica e a automatização estão a tornar os requisitos de comando de acionamento cada vez mais complexos. Já não se trata apenas de motores e controladores de movimento no sentido mais literal, mas sim de sistemas globais pequenos e ligados em rede. A maxon tem o portfólio de comandos perfeito para o efeito.
Sistemas de comando para precisão e dinâmica.
Um bom controlador tem de oferecer muita funcionalidade e flexibilidade na utilização. Tópicos como o diagnóstico, a ligação em rede ou a segurança funcional estão a tornar-se cada vez mais relevantes. Para este efeito, o comando de acionamento deve ser fácil de colocar em funcionamento e de operar.
Para obter o melhor de cada acionamento, o portfólio da maxon vai desde simples controladores de corrente e velocidade a controladores de movimento altamente dinâmicos e comandos motorizados integrados. A grande vantagem: todos os comandos estão perfeitamente adaptados aos componentes individuais dos motores maxon sem escovas e com escovas.
Motion control
Controlo central para movimentos de eixos complexos.
Controladores multieixos livremente programáveis permitem a sincronização de movimentos coordenados de vários eixos com alta precisão.
- Disponibilidade com ou sem estágios finais integrados
- Adequado para o posicionamento ou a sincronização multieixos até ao controlo de cinemáticas
- Software de automatização sem licença ApossIDE
- Interfaces EtherCAT, Ethernet e CANopen
![](/assets/public/caas/v1/media/134164/data/76042a0fc53d7b18c9801974fc59eb9e/landscape_ratio4x3/768/drive-systems-controls-motion-control-picture.png)
Motor control
Controlo simples da corrente e da velocidade.
Vários servocontroladores maxon PWM com elevado rendimento oferecem um desempenho e funcionalidade ideais. Graças aos rápidos reguladores e a uma elevada frequência do relógio PWM, são alcançadas excelentes propriedades de regulação.
- Para sistemas extremamente dinâmicos com circuito de regulação de velocidade ou posição de nível superior
- Comando com sinais analógicos e digitais
- Indutâncias adicionais incorporadas para a operação com motores de baixa indutância
- Possibilidades de configuração, ajuste e diagnóstico com software Studio disponível gratuitamente
![](/assets/public/caas/v1/media/128786/data/74f9da1047bc369e083ef3f6b6c6c180/landscape_ratio4x3/768/drive-systems-controls-motor-control-picture.png)
Comandos de posicionamento
Regulação da posição inteligente.
Os comandos de posicionamento maxon oferecem uma variedade de modos de operação, assim como várias interfaces para o comando. A sua elevada densidade de potência permite uma utilização flexível para motores de corrente contínua até 1050 W de desempenho contínuo.
- Do simples posicionamento ponto a ponto ao controlo altamente dinâmico Dual Loop Control com FOC
- Combinável com diversos sensores de retroalimentação, tais como sensores Hall, encoders incrementais ou sensores absolutos
- Fácil de utilizar graças a amplas bibliotecas e software Studio com ajuste totalmente automático do regulador
- Interfaces EtherCAT e CANopen
![](/assets/public/caas/v1/media/119690/data/28e37fcff816be154afe3d27ea249de8/landscape_ratio4x3/768/drive-systems-controls-positioning-picture.png)
Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.