maxon ESCON: reguladores de velocidade de rotação e de corrente

Operação simples, alto desempenho.

A linha de produtos ESCON2 e ESCON e os módulos DEC de 1 quadrante podem ser utilizados numa ampla variedade de sistemas de acionamento e oferecem uma relação preço/desempenho perfeita com uma utilização fácil.

Eficientes e dinâmicos.

Os nossos servocontroladores foram especificamente concebidos para motores DC e BLCD com potências de até 1800 W. Os controladores compactos de 4 quadrantes da gama ESCON2 e ESCON cumprem os mais elevados requisitos de desempenho e precisão de velocidade. Para tarefas mais simples de controlo de velocidade de motores BLDC com sensores Hall, oferecemos ainda servoamplificadores de 1 quadrante económicos de construção modular. 

Controladores de corrente e velocidade da maxon: resumo dos aspetos mais importantes.

Os controladores de corrente e velocidade caracterizam-se pela sua facilidade de utilização e elevado desempenho. Oferecem funcionalidades e modos de operação abrangentes.

Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o controlador certo, classificámos as nossas gamas de acordo com os parâmetros mais importantes.

Product comparison table - maxon controls
ESCON2 Nano 24/2809635ESCON2 Micro 60/5809631854796_ESCON2_Module_60-12ESCON2 Module 60/12854796ESCON2 Module 60/30783722ESCON2_Compact_60-2ESCON2 Compact 60/2903540ESCON2_Compact_60-5ESCON2 Compact 60/5903533854801_ESCON2_Compact_60-12ESCON2 Compact 60/12 854801ESCON2 Compact 60/30783734854806_ESCON2_60-12_Housed_glassESCON2 60/12854806ESCON Module 24/2466023ESCON 36/2 DC403112ESCON 36/3 EC414533ESCON Module 50/4 EC-S446925ESCON Module 50/5438725ESCON Module 50/8532872ESCON Module 50/8 HE586137ESCON 50/5409510ESCON 70/10422969DEC Module 24/2367661DEC Module 50/5380200
Tensão de trabalho VCC (máx.)24 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V60 V24 V36 V36 V50 V50 V50 V50 V50 V70 V24 V50 V
Corrente de saída (longa duração) Icont2 A5 A12 A30 A2 A5 A12 A30 A12 A2 A2 A2.7 A4 A5 A8 A8 A5 A10 A2 A5 A
Frequência do relógio do estágio final50 kHz50 kHz100 kHz50 kHz100 kHz100 kHz100 kHz50 kHz100 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz46.8 kHz46.8 kHz
Sistema de controlo de corrente PI50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz50 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHzNão53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHz53.6 kHzNãoNão
Sistema de controlo da velocidade PI10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz10 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz5.36 kHz0.25 kHz0.25 kHz
Sistema de controlo de posicionamento PIDNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
RS232YesYesYesYesNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
USBYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesNãoNão
CANopenYesYesYesYesYesYesYesYesYesNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
EtherCATNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNão
Feature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature ChartFeature Chart

ESCON2

Controlo de velocidade de rotação e corrente na perfeição.

Servocontrolador PWM compacto e elevado desempenho de 4 quadrantes para o comando eficiente de motores DC e BLCD até 1800 watts de desempenho contínuo.

  • Controlo
    FOC (comutação sinusoidal) e Feed Forward para um controlo otimizado e eficiente
  • Mais modos de funcionamento:
    Controlo de velocidade e controlo de corrente
  • Comando:
    CANopen, interface em série assim como sinais analógicos e digitais
  • Configuração e diagnóstico:
    Possibilidades e funções de E/S livremente configuráveis com o software Motion Studio
  • Segurança:
    Proteção configurável contra sobrecorrente, sobreaquecimento, subtensão e sobretensão, transientes de tensão e curto-circuitos

Motion Studio

Software incluído.

Esta interface do utilizador gráfica, de desenvolvimento contínuo e intuitiva, dispõe de programas de assistência fáceis de utilizar e guiados por menus (os chamados “assistentes”) e ferramentas, podendo ser executada em qualquer PC Windows com uma interface USB. Assim, a configuração, o funcionamento e a análise dos sistemas de acionamento mais complexos nunca foram tão fáceis (apenas Windows 11 & 10).

ESCON

Compacto e de elevado desempenho.

Servocontrolador PWM compacto e elevado desempenho de 4 quadrantes para o comando eficiente de motores DC e BLCD até 700 watts de desempenho contínuo.

  • Mais modos de funcionamento:
    Controlo de velocidade, definição de velocidade e controlo de corrente
  • Comando:
    Sinais analógicos e digitais
  • Configuração e diagnóstico:
    Possibilidades e funções de E/S livremente configuráveis com o software ESCON Studio
  • Segurança:
    Proteção contra sobrecorrente, sobreaquecimento, subtensão e sobretensão, transientes de tensão e curto-circuitos

Amplificador EC de 1 quadrante

Ideal para o fácil controlo de velocidade.

Servocontroladores PWM de 1 quadrante económicos em construção modular para tarefas simples de controlo de velocidade de motores BLDC com sensores Hall de até 250 watts de desempenho contínuo. 

  • Excelente relação preço/desempenho
  • Modos de funcionamento disponíveis:  
    Controlo de velocidade ou definição de velocidade
  • Comando:
    Sinais analógicos e digitais
  • Configuração:
    Ajustes fixos selecionáveis através de E/S
  • Segurança:
    Proteção contra sobrecorrente (bloqueio), sobreaquecimento, assim como subtensão e sobretensão