Sistemas de acionamento para a indústria do petróleo e do gás

Concebidos para condições de utilização extremas.

Os acionamentos Heavy Duty maxon para a indústria do petróleo e do gás suportam temperaturas de até 200 °C e são resistentes a pressão, choque e vibração. Isto torna-os ideais para condições de operação extremas numa ampla gama de aplicações de sondagem profunda, como comandos de válvulas hidráulicas, mecanismos de comunicação e instrumentos de medição. 

Qualidade

Fiáveis e potentes.

As máquinas utilizadas em processos de sondagem profunda na indústria do petróleo e do gás natural e na exploração mineira estão expostas a condições ambientais extremas e, muitas vezes, também funcionam 24 horas por dia. Por isso, na fase de desenvolvimento, recorremos ao nosso laboratório interno para simular condições extremas e realizar testes exaustivos, mesmo com carga total, para garantir que todos os acionamentos são resistentes e fiáveis. 

 

Para a disponibilização de dados fiáveis para a tecnologia e a segurança no trabalho, os sistemas de comando integrados podem medir variáveis como o ângulo, a vibração e a velocidade de perfuração, e enviá-los à superfície via MPT. Devido à sua elevada eficiência, os motores DC maxon também podem ser utilizados como geradores de tensão alternada ou tensão contínua, utilizando fluidos de sondagem. 

  • Certificação ISO 9001
  • Construção robusta com uniões soldadas a laser
  • Intervalo de temperatura: -55 até 200 °C
  • Resistência a elevadas cargas dinâmicas e vibrações: 1000 g / 25 grms
  • Testes de vibração, choque e stress térmico
  • Operação em ar ou óleo hidráulico
  • Baixas interferências magnéticas

Tecnologia Heavy Duty.

Desde 2010, os acionamentos de alto rendimento maxon têm sido utilizados para várias aplicações de sondagem profunda, particularmente para aplicações MWD. O enrolamento sem ferro e o rotor de alto rendimento, em combinação com um potente redutor, asseguram um sistema de acionamento resistente com um binário elevado. A gama de motores Heavy Duty maxon caracteriza-se por um rendimento de até 88% em ar e de mais de 70% em óleo. 

Concebidos para as mais altas temperaturas.

A maioria dos componentes dos nossos acionamentos Heavy Duty é feita em aço inoxidável. Durante a montagem, minimizamos a utilização de adesivos estruturais e, em vez disso, unimos os componentes individuais através de encaixes mecânicos e soldagem a laser, de modo a aumentar a resistência.  

 

Os ímanes dos motores Heavy Duty são feitos em samário-cobalto, o permite que alcancem temperaturas muito mais elevadas antes de desmagnetizarem. O isolamento do fio de cobre do enrolamento e o verniz de impregnação também se caracterizam por uma maior resistência à temperatura.  

As nossas recomendações de produtos.

Muitos movimentos envolvem grandes forças, mas, ao mesmo tempo, é necessário um elevado nível de dinâmica, uma vez que os motores têm que mudar constantemente o sentido de rotação devido ao movimento. Além disso, deve ser considerado um design compacto que ocupe o menor espaço possível.

EC 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • até 20'000 rpm
  • até 149 mNm
EC-4pole32_HD

EC-4pole 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • até 12'000 rpm
  • até 804 mNm

Os nossos redutores combinam uma potência máxima com baixo peso e baixos níveis de ruído. Estes fatores não afetam o desempenho da prótese e aumentam o conforto do utilizador.

GP 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • i= 3.8 … 3728
  • até 4.0 Nm
GP32HD_4-stufig

GP 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • i= 3.7 … 6285
  • até 8.0 Nm

GP 42 HD

 

  • ∅42 mm
  • i= 3.5 … 676
  • até 50 Nm

 

Travão do binário de retenção

  • Travão mecânico  
  • Impede deslocamentos para trás
  • Compacto 

Sistemas de acionamento para a indústria de petróleo e gás

Faça o download do catálogo Oil and Gas agora.

Descubra o nosso catálogo mais recente, criado especificamente para aplicações de petróleo e gás, apresentando soluções maxon para atuadores de mud pulser, geradores downhole, microp bombas hidráulicas e sistemas avançados de medição.

GettyImages-178580581_1

Story

O ouro negro e motores radicais.

O petróleo é o ouro negro da Terra — e para chegar a este tesouro são necessárias tecnologias modernas e inovadoras de bombeamento de gás natural e petróleo.

Mais informações

Produções especiais

Personalizados.

Seja um sistema de acionamento elétrico completo ou um acionamento personalizado que se adapte a uma dimensão específica — a partir dos nossos produtos, desenvolvemos acionamentos de alto rendimento de acordo com requisitos específicos do cliente. 

Testamos os limites dos nossos acionamentos.

O nosso laboratório interno permite-nos simular condições extremas e realizar testes padrão maxon durante a fase de desenvolvimento. Sob consulta, também podemos realizar testes específicos para o cliente. 

Teste de carga total interno

Testamos os motores em óleo hidráulico a um máximo de +180 °C e sob carga total, em funcionamento contínuo, até uma temperatura de enrolamento de +240 °C. A monitorização contínua fornece informações sobre as características de desempenho do acionamento. 

Teste de vibração e de stress térmico

Os acionamentos são transferidos para um espaço climatizado e sujeitos a fortes vibrações. Os testes de carga são efetuados a temperaturas de operação elevadas. Os motores têm de continuar a funcionar dentro das suas especificações de desempenho enquanto são aplicadas vibrações em todas as direções. 

Teste de choque

O sistema de laboratório testa uma variedade de cargas de choque superiores a 1000 g. Após o teste de choque, os acionamentos têm de estar totalmente funcionais. 

FAQs

  • Como é que a maxon testa os componentes de acionamento para assegurar que são adequados para ambientes de sondagem profunda?

    Todos os componentes de acionamento do portfólio de produtos Heavy Duty são testados para o ambiente de sondagem profunda durante a fase de desenvolvimento. Estes testes incluem testes de alta temperatura, choque e vibração. Se necessário, também podemos efetuar testes específicos para o cliente, interna ou externamente. Todos os motores de alto rendimento e combinações são testados a altas temperaturas durante a produção. 

  • A maxon oferece acionamentos lineares para aplicações de sondagem profunda?

    Sim. Para acionamentos lineares, podemos integrar fusos de esferas rolantes ou outros tipos de fuso nos nossos redutores. 

  • Que sensores oferece a maxon?

    Por padrão, os motores Heavy Duty estão equipados com sensores Hall, que também estão testados para condições de sondagem profunda. Para uma maior precisão, oferecemos a opção de combinar o motor com um resolver. Nesta combinação, os sensores Hall já não são necessários. 

  • A maxon oferece outros motores Heavy Duty para além das variantes EC 22 HD e EC 32 HD?

    As variantes EC 22 HD e EC-4pole 32 HD são produtos de catálogo para a gama Heavy Duty. Estes motores podem ser solicitados em qualquer altura e já estão qualificados para aplicações Heavy Duty. Contudo, também estamos a trabalhar em soluções fora do portfólio padrão, que não estão listadas no catálogo. Para uma solução de acionamento personalizada, entre em contacto com os nossos especialistas. 

Contacto

Quais são os seus desafios?

Os nossos especialistas da indústria do petróleo e do gás terão todo o gosto em ajudá-lo.