Sensores de motor

Alta resolução e precisão.

A fim de oferecer soluções ideais para uma vasta gama de aplicações e diferentes indústrias, a maxon desenvolve e produz encoders magnéticos, óticos e indutivos, assim como resolvers e taquímetros DC.

Sensores maxon: resumo dos aspetos mais importantes.

Os encorders maxon, resolvers e taquímetros DC oferecem precisão e alta resolução dos sinais. Os sensores podem ser adquiridos somente como componentes de uma combinação. Por motivos de ressonância, os sensores são montados principalmente em motores com um veio contínuo. A montagem está em conformidade com o tipo de motor selecionado e é realizada na fábrica.

Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o sensor certo, classificámos as nossas gamas de acordo com os parâmetros mais importantes.

Product comparison table - Sensors
ENX MAG4 ... 10 mmENX GAMA10 / 13 mmENX IMR8 ... 32 mmENX EASY10 / 16 mmENX EASY INT13 ... 22 mmENX EMT22 mmTSX MAG40 mmEncoder EASY16 mmENX RIO16 mmEncoder Rio16 mmEncoder HEDL 22 ... 70 mmEncoder MILE45 ... 90 mm
Tipo de efeitoMagnéticoMagnéticoMagneticMagnéticoMagnéticoMagnéticoMagnéticoMagnéticoÓticoÓticoÓticoIndutivo
ConfigurávelYesYesNãoYesYesYesNãoNãoNãoNãoNãoNão
Tipo de sinalIncrementalIncrementalIncrementalIncremental / absolutoIncremental / absolutoAbsolutoIncrementalIncremental / absolutoIncrementalIncrementalIncrementalIncremental
Resolução1 ... 256 imp.12 ... 16 imp.64 ... 1024 imp.1 ... 1024 imp. / 4096 incrementos1 ... 1024 imp. / 4096 incrementos17 bits & 65 536 revoluções1792...2560 imp.128 ... 1024 imp. / 4096 incrementos512 ... 65 536 imp.1024 ... 32 768 imp.100 ... 5000 imp.256 ... 6400 imp.
Para tipo de motorDC / ECDCDCDCECDC / ECEC-i ou frameless DTECDCECDC / ECEC (flat)
Integrado no motorYesYesNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoNãoYes
Tamanho4 ... 10 mm10 / 13 mm8 ... 32 mm10 / 16 mm13 ... 22 mm22 mm40 mm16 mm16 mm16 mm22 ... 70 mm45 ... 90 mm
Propriedade adicional-Resistente à radiação--EsterilizávelMultiturn e sem bateriaEixo oco, versões fechadas e abertas-----

Encoder

Encoders magnéticos.

Nos encoders magnéticos, um pequeno íman permanente assenta sobre o veio do motor rotativo. Os sensores no estator detetam as alterações no fluxo magnético. Os sinais são avaliados no encoder e transmitidos para o comando como impulsos.

  • Construção compacta
  • Encoder de 2 ou 3 canais
  • Boa relação preço/desempenho
  • Resistente à sujidade
  • Também disponível como encoder absoluto
  • Disponível em versões resistentes à radiação, esterilizáveis ou magnetorresistivas, entre outras
  • Configurável online

Encoder

Encoders óticos.

Nos encoders óticos, um LED envia luz através de um disco de impulsos finamente quadriculado ou para um refletor quadriculado (no encoder maxon RIO). O recetor montado no veio do motor converte os sinais de claros/escuros em correntes elétricas, que são amplificadas na eletrónica e processadas em impulsos.   

  • Encoder digital incremental
  • Encoder de 2 ou 3 canais
  • Máxima resolução possível
  • Resistente a interferências magnéticas externas
  • Encoder de instalação AEDL: até 5000 impulsos
  • Encoders de instalação HEDL e HEDS com Line Driver RS422
  • Configurável online

Encoder

Encoders indutivos.

No encoder indutivo maxon MILE, um campo alternado de alta frequência é transmitido por transformação e modulado de forma dependente do ângulo através de um disco de cobre estruturado. Como complemento ideal aos motores planos maxon EC.   

  • Integrado no motor
  • Encoder digital incremental
  • Encoder de 2 canais
  • Resistente a sujidade
  • Resistente a interferências magnéticas e elétricas
  • Possibilidade de velocidade elevada

Configuração simples. Ampla seleção

Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:  

  • Gama de produtos

    Seleção

    Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros. 

  • Seleção

    6000

    Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.  

  • Informações

    Downloads

    Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.  

  • Envio

    Entrega rápida

    Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados. 

  • Rede global

    Serviço ao cliente

    O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo. 

  • Configuração

    O acionamento que pretende

    O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.