Redutor de motor elétrico
Precisão na potência e na velocidade.
Desenvolvemos e produzimos redutores planetários, de engrenagem de dentes retos e de fuso de alta precisão, que se encontram perfeitamente adaptados aos motores elétricos maxon em termos de velocidade, binário ou inércia.
Desde Plug and Play à solução à medida.
Quando é necessário desempenho do motor com um binário muito mais elevado e respetiva velocidade baixa, os redutores de precisão maxon são elementares. Todos os redutores maxon são diretamente montados nos motores pretendidos, na fábrica. O pinhão do motor é a roda dentada de entrada do primeiro estágio de redução e é fixado ao veio do motor.
Além disso, oferecemos adaptações personalizadas para requisitos especiais de potência ou requisitos específicos do cliente.
Redutor maxon: resumo dos aspetos mais importantes.
Na maior parte dos casos, a escolha do tipo de redutor é baseada na potência máxima transmissível. Para o ajudar a encontrar mais rapidamente o rotor certo, classificámos as nossas gamas de acordo com os parâmetros mais importantes.
| GSW | GPX | GP | GP S | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de redutor | Redutores strain wave | Redutores planetários | Redutores planetários | Redutores de fuso | Engrenagem de parafuso sem-fim |
| Configurável | Não | Yes | Não | Não | Não |
| Versão “plástico” | Não | Não | ✓ (K) | Não | Não |
| Versão “cerâmica” | Não | ✓ (C) | ✓ (C) | Não | Não |
| Versão “versão reforçada” | ✓ (HP) | ✓ (HP, UP) | ✓ (HP) | Não | Não |
| Versão “Heavy Duty” | Não | Não | ✓ (HD) | Não | Não |
| Versão “folga reduzida” | ✓ (Isenção de folgas) | ✓ (LZ) | ✓ (BZ) | Não | Não |
| Versão “velocidade de entrada superior e esterilizável” | Não | ✓ (SPEED) | Não | Não | Não |
| Tamanho | Ø20 ... 70 mm | Ø4 ... 70 mm | Ø 16 ... 52 mm | Ø16 ... 32 mm | Ø52 ... 90 mm |
| Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja | Ir para a loja |
O nosso portfólio de produtos.

Redutores strain wave
Altamente precisos, compactos e eficientes.

Redutores planetários
Potência elevada numa construção compacta.

Redutores GPX
Redutores planetários configuráveis

Redutores de fuso
Para movimentos lineares precisos e de elevado desempenho.

Redutores de parafuso sem-fim
Potência singular num design compacto
Redutores da Parvalux
Redutores Parvalux
Desde 2018, a Parvalux Electric Motors Ltd pertence ao grupo maxon. Os redutores Parvalux são robustos, fiáveis e foram concebidos para uma ampla variedade de aplicações. A oferta inclui saídas em linha e em ângulo com opções para redutores sem-fim, de engrenagem de dentes retos e planetários.

Configuração simples. Ampla seleção
Rapidamente disponível, apoio durante o processo de aquisição e, a pedido, especificamente configurado para a sua aplicação. Consulte aqui outros motivos para recorrer à nossa loja online:
Gama de produtos
Seleção
Encontre o sistema de acionamento certo introduzindo alguns parâmetros.
Seleção
6000
Produtos com mais de 1 milhão de possibilidades de combinação.
Informações
Downloads
Podem ser transferidos dados CAD e de produto, manuais e software na loja.
Envio
Entrega rápida
Os acionamentos configurados são produzidos e estão prontos a fornecer num curto período de tempo devido à rápida criação de protótipos e a processos automatizados.
Rede global
Serviço ao cliente
O serviço de vendas maxon encontra-se à disposição para responder a todos os tipos de pedidos de informações específicos do cliente. Em todo o mundo.
Configuração
O acionamento que pretende
O configurador online orienta-o passo a passo ao longo de todas as opções.