Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

Redutores strain wave

Altamente precisos, compactos e eficientes.

Os redutores de onda de tensão são ideais para uso em aplicações que exigem controle de movimento de precisão e transmissão de alto torque em um design compacto.

Os redutores strain wave permitem uma vasta gama de aplicações.

Os redutores strain wave da maxon são um tipo especial de redutor que prioriza a precisão e a compacidade. Este tipo de redutor é frequentemente utilizado em aplicações onde é necessário um controlo preciso do movimento e uma transmissão do binário elevada num espaço limitado. Graças à sua tecnologia de engrenagem única, os redutores strain wave da maxon oferecem uma elevada eficiência e capacidade de rotação inversa. As áreas de aplicação típicas são: Robótica, aeroespacial, tecnologia médica e sistemas óticos.

Redutores strain wave

O nosso portfólio de produtos.

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

GSW A – Standard

Fiáveis e compactos

Produktbild_Strain_Wave_40_HP_SF

GSW HP – High Power

Potentes e compactos

Integração do sistema

Personalizada e versátil

GSW55A_Explosionsdarstellung

Redutores strain wave

Funcionamento de um redutor strain wave

O funcionamento de um redutor strain wave baseia-se no princípio da deformação elástica e na flexibilidade do componente Flexspline. O “coração” do redutor strain wave é um veio de forma elíptica conhecido como Wave Generator. 
Este veio deforma o Flexspline, um anel flexível de paredes finas que encaixa num anel exterior rígido (Circular Spline). Esta deformação gera um movimento radial que é convertido num movimento de rotação.

O Wave Generator é um disco elíptico que funciona num rolamento. Este rolamento foi concebido para utilizar a flexibilidade do Flexspline para o forçar a assumir uma forma elíptica. O movimento de rotação do Wave Generator deforma o Flexspline continuamente, pelo que ocorre uma transmissão do movimento.

Combinação com outros componentes de sistema da maxon

Os redutores strain wave da maxon podem ser facilmente combinados com os acionamentos da maxon. A maxon oferece os redutores strain wave com rolamento de saída no sistema modular comprovado. Sem rolamento de saída, os três componentes essenciais — Wave Generator, Flexspline e Circular Spline — permitem uma integração ideal em aplicações personalizadas. 

Plataforma ECX FLAT

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • até 15`000 rpm
  • até 106 mNm

Plataforma EC-i

 

  • ∅30 ... 52 mm
  • até 15`000 rpm
  • até 1000 mNm
IDX156_M_24V_A-Flange

Plataforma IDX

 

  • □ 56 ... 70 mm
  • até 8000 rpm
  • até 3750 mNm

Plataforma EC frameless DT

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • até 15`000 rpm
  • até 2840 mNm

Descubra a nossa tecnologia de redutores em 3D e AR.

Dimensão compacta, potência máxima. 

Clique na imagem e desloque o ponteiro com a tecla do rato premida, para analisar o nosso redutor strain wave sob todas as perspetivas. Para a vista AR, basta fazer a leitura do código QR.


 

Abrir na vista AR:

Redutores strain wave: precisão e fiabilidade garantidas.

Os redutores strain wave são uma tecnologia excecional, indispensável em inúmeras aplicações de alta precisão. O seu funcionamento, baseado na deformação elástica do Flexspline, permite uma transmissão de movimento extremamente precisa, sem folgas e eficiente. 
 
A combinação de elevada precisão, compacidade e fiabilidade torna os redutores strain wave a escolha ideal para aplicações técnicas exigentes. Especialmente para as empresas que procuram soluções para comandos de movimentação precisos, o redutor strain wave oferece uma combinação imbatível de desempenho, durabilidade e eficiência.